Using patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology, the SS2100 gas analyzer measures specific gases (H2O, CO2, and H2S) with precision while avoiding interferences that are common with traditional infrared analyzers. The SS2100 analyzer requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts.
Gas analysis: ppb level measurement of H2O, ppm level measurement of H2O, H2S, and CO2, and percent (%) level measurement of H2S and CO2
Natural gas: production, storage, transportation, distribution
Gas processing: fractionation, sour/acid gas removal
LNG: liquefication, custody transfer
Petrochemical: cracking, caustic wash tower
CCUS: measure trace H2S and H2O in 100% CO2
Benefícios
Accurate, real-time measurements
Low cost of ownership, no consumables and virtually maintenance-free and reliable in harsh environments
Available to measure up to 3 analytes in one unit (2-packs or 3-packs)
Provides measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)
Dependable with greater repeatability than surface-based sensors
Analog and serial outputs for remote monitoring
Available for following measurements: H2O, CO2, H2S
Espectroscopia de Absorção por Laser de Diodo Ajustável (TDLAS)
Otimize a segurança e disponibilidade da planta. A espectroscopia de absorção por laser de diodo ajustável (TDLAS) mede de forma rápida e confiável as concentrações em correntes de gás de processo em tempo real.
A Borealis monitora as tipologias de polipropileno e polietileno durante as reações de polimerização de olefinas em reatores loop alimentados continuamente na indústria química.
Um analisador de gás avançado para medição de sulfeto de hidrogênio (H2S). O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
1
Substância analisada e faixas de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv 0 a 1.000 ppmv 0 a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume
Variáveis medidas
Concentração Pressão da célula Temperatura da célula
Faixa de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Faixa de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais do analisador em contato com o meio
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 Vca ± 10%, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 Vcc - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 Vca, 1,5 Amps máx. a 240 Vca
Comunicação
Saída analógica: Dois 4-20 mA isolados, 1.200 ohms a 24 Vcc de carga máx. Série: RS232C e Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais: 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais: 2, alarme de vazão, solicitação de validação
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para áreas classificadas
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Um analisador de gás avançado para medição de umidade (H2O). O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
1
Substância analisada e faixas de medição
H2O (Umidade): 0 a 10 ppmv 0 a 100 ppmv 0 a 50 ppmv 0 a 5000 ppmv
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho - Umidade Pressão da célula Temperatura da célula
Faixa de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Faixa de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais do analisador em contato com o meio
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 Vca ± 10%, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 Vcc - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 Vca, 1,5 Amps máx. a 240 Vca
Comunicação
Saída analógica: Dois 4-20 mA isolados, 1.200 ohms a 24 Vcc de carga máx. Série: RS232C e Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais: 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais: 2, alarme de vazão, solicitação de validação
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para áreas classificadas
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Um analisador de gás avançado para medição de dióxido de carbono (CO2). O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
1
Substância analisada e faixas de medição
CO2 (Dióxido de carbono): 0 a 10 ppmv 0 a 1.000 ppmv 0 ppmv a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume 0 a 10% de volume 0 a 20% de volume
Variáveis medidas
Concentração Pressão da célula Temperatura da célula
Faixa de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Faixa de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais do analisador em contato com o meio
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 Vca ± 10%, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 Vcc - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 Vca, 1,5 Amps máx. a 240 Vca
Comunicação
Saída analógica: Dois 4-20 mA isolados, 1.200 ohms a 24 Vcc de carga máx. Série: RS232C e Ethernet Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais: 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais: 2, alarme de vazão, solicitação de validação
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para áreas classificadas
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Analisador de gás multicanal avançado para sulfeto de hidrogênio (H2S) e umidade (H2O), também conhecido como 2-Pack. O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
2
Substância analisada e faixas de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv (mínimo) 0 a 1.000 ppmv (máximo) H2O (Umidade): 0 a 100 ppmv (mínimo) 0 a 5.000 ppmv (máximo)
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho - Umidade Pressão da célula Temperatura da célula
Faixa de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Faixa de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais do analisador em contato com o meio
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 Vca ± 10%, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 Vcc - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 Vca, 1,5 Amps máx. a 240 Vca
Comunicação
Saída analógica: 4 x 4-20mA isoladas, 1200 ohms a 24 Vcc de carga máx. Série: RS232C e Ethernet (H2S) e RS232C ou Ethernet (H2O) Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais (H2S): 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais (H2S): 2, alarme de vazão, solicitação de validação Saídas digitais (H2O): 2, alarme de concentração, falha geral
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para áreas classificadas
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Analisador de gás multicanal avançado para sulfeto de hidrogênio (H2S) e dióxido de carbono (CO2), também conhecido como 2-Pack. O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
2
Substância analisada e faixas de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv (mínimo) 0 a 1.000 ppmv (máximo) CO2 (Dióxido de Carbono): 0 a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume 0 a 10% de volume 0 a 20% de volume
Variáveis medidas
Concentração Pressão da célula Temperatura da célula
Faixa de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Faixa de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais do analisador em contato com o meio
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 Vca ± 10%, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 Vcc - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 Vca, 1,5 Amps máx. a 240 Vca
Comunicação
Saída analógica: 4 x 4-20mA isoladas, 1200 ohms a 24 Vcc de carga máx. Série: RS232C e Ethernet (H2S) e RS232C ou Ethernet (CO2) Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais (H2S): 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais (H2S): 2, alarme de vazão, solicitação de validação Saídas digitais (CO2): 2, alarme de concentração, falha geral
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Aprovações para áreas classificadas
CSA Classe I, Divisão 2 CSA Classe I, Zona 2
Grau de proteção
IP66, Tipo 4X
Measuring principle
TDLAS
Cabeçalho do produto
Analisador de gás multicanal avançado para sulfeto de hidrogênio (H2S), umidade (H2O) e dióxido de carbono (CO2), também conhecido como 3-Pack. O SS2100 usa espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração da substância analisada sem contato físico com a corrente.
Canais
3
Substância analisada e faixas de medição
H2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv (mínimo) 0 a 1.000 ppmv (máximo) H2O (Umidade): 0 a 100 ppmv (mínimo) 0 a 5.000 ppmv (máximo) CO2 (Dióxido de Carbono): 0 a 5.000 ppmv 0 a 5% de volume 0 a 10% de volume 0 a 20% de volume
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho - Umidade Pressão da célula Temperatura da célula
Faixa de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F) Opcional: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Faixa de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 800 a 1.200 mbara ou 950 a 1.700 mbara (opcional)
Materiais do analisador em contato com o meio
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
120 ou 240 Vca ± 10%, 50 a 60 Hz, 300 W (18 a 24 Vcc - opcional somente para componentes eletrônicos) 3 Amps máx. a 120 Vca, 1,5 Amps máx. a 240 Vca
Comunicação
Saída analógica: 4 x 4-20mA isoladas, 1200 ohms a 24 Vcc de carga máx. Série: RS232C e Ethernet (H2S) e RS232C ou Ethernet (H2O/CO2) Protocolo: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Saídas digitais (H2S): 5, alarme de concentração, falha geral, falha de validação, validação 1 ativa, validação 2 ativa Entradas digitais (H2S): 2, alarme de vazão, solicitação de validação Saídas digitais (H2O/CO2): 2, alarme de concentração, falha geral
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 ou 316 L Gabinete do sistema de amostra: Aço inoxidável 304 ou 316 L
Converting organic waste into renewable energy:
Acqua&Sole specializes in biogas to biomethane upgrading.
Estudo de Caso (CS)
Versão em inglês - 03/2025
New version available in English
Precise instrumentation provides accurate process data. Gas composition, pressure, temperature and flow are safely measured, optimizing the upgrading process and maintaining consistent biomethane quality.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .