Safety by design
Nós administramos os riscos cuidadosamente no projeto e na fabricação para reduzir seus riscos operacionais
Com frequência, os instrumentos de processo são instalados em áreas classificadas, inseridos em processos com pressões e temperaturas extremas e expostos a todos os tipos de materiais. Eles precisam ter um design que gerencie os riscos envolvendo essas condições durante seu ciclo de funcionamento.Cada instrumento da Endress+Hauser começa com procedimentos seguros de projeto e fabricação, integrados à criação de conhecimento anterior e experiência, garantindo o mais alto nível de integridade mecânica.
Segurança na fase de design do produto
Todos os nossos instrumentos são fabricados com base em normas comuns em nossas fábricas. Isso reduz a complexidade e os riscos do projeto.
Trazemos os materiais certos para atender exigências específicas de sua aplicação.Nossos funcionários têm vasta experiência na seleção de materiais provenientes de fornecedores aprovados e qualificados.
Simulações que reduzem os riscos do produto final.
Com um teste rigoroso de esforço, estabelecemos margens seguras de operação.
Designs intrinsecamente seguros
As montagens mecânicas com modelos de falhas previsíveis ajudam a definir como os materiais de processo são lançadas.
Os projetos de contenção certificam que o que está dentro da tubulação/vaso de pressão permaneça no mesmo.
As tecnologias não invasivas não comprometem o processo de confinamento do equipamento.
A vedação do processo e da contenção classificada de pressão evitam que o meio contaminado vaze.
O instrumento inteligente avalia o sinal do sensor e transfere os dados de status para a lógica do processo de segurança.
Componentes de software designados de acordo com a IEC 61508.
Segurança na fase de fabricação
Confiança em nosso pessoal, ferramentas e habilidades para garantir fabricação controlada de 250 linhas de produtos certificados.
Cada funcionário em nossa organização compartilha a responsabilidade pela produção consistente de produtos que você espera e mantém um ambiente de produção seguro.
Todos os nossos processos são certificados: sistemas de gestão da qualidade com base nas normas ISO e IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) e regularmente auditadas por entidades independentes (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).