Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Endress+Hauser Temperature+System Products Itália

Produção de sensores de temperatura - de produtos padrão a produtos específicos para o cliente

Técnicas de produção de última geração garantem a qualidade dos produtos, assim como a segurança dos funcionários e do meio ambiente. A Endress+Hauser em Pessano projeta e fabrica instrumentos para medição de temperatura, desde produtos padrão até produtos especificamente customizados. Além disso, ela oferece serviços de instalação e manutenção diretamente no local, bem como consultoria e suporte técnico. A calibração e o controle de materiais são realizados em nosso laboratório acreditado internacionalmente.

Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser/ Lisa Glatz
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser/ Lisa Glatz
Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Produção de sensores de temperatura na Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Produção de sensores de temperatura na Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Produção de sensores de temperatura na Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
Produção de sensores de temperatura na Endress+Hauser Temperature+System Products Itália ©Endress+Hauser
  • Diretor

    Davide Zanotto

  • Ano da fundação

    Desde 1999 com a Endress+Hauser, Wetzer Division desde 2003

  • Número de funcionários

    206

Perto e pronta para trabalhar para você

  • A Endress+Hauser Pessano é uma subsidiária integral da Endress+Hauser Wetzer, Alemanha.

  • O sistema de garantia de qualidade que sustenta nossa dedicação à qualidade e à melhoria contínua da qualidade é baseado nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC17025 e OHSAS 18001.

  • Equipamentos de teste e referências usadas para todas as medições e testes conduzidos durante o processo de produção que podem ser comprovados conforme normas nacionais e internacionais (PTB, NIST, NIM etc.).

  • Produção

Contato

  • Endress+Hauser Sicestherm S.r.L.

    Endress+Hauser Sicestherm S.r.L.

    Via Martin Luther King 7

    20042 Pessano con Bornago (MI)

    Itália