Realizando um trabalho limpo na Emmi
Tratamento eficiente da efluentes com Oxymax COS61D no Sequencing Batch Reactor de uma empresa de laticínios
Graças a regulação ideal do sistema de ventilação no SBR (Sequencing Batch Reactor), o processador de leite Emmi está economizando de 40-50% no processo de pré-clarificação dos efluentes.

Tratamento sustentável de efluentes na fábrica de processamento de leite da Emmi em Dagmersellen, Suíça
Visão geral dos benefícios
Economia de 40–50% de energia do processo de tratamento de efluentes graças a regulação das bombas de oxigênio
Economia de custos em todo o processo
O conceito de sustentabilidade da Emmi é reforçado por intervalos a longo prazo e o alto grau de estabilidade do sistema
Monitoramento simultâneo de múltiplos pontos de medição e parâmetros usando transmissores multicanais
O lodo rico em energia pode ser usado eventualmente na produção de biogás
Desafios
A empresa está comprometida a minimizar os danos que as suas atividades de produção causam no meio ambiente. Portanto, os objetivos foram:
Clarificação sustentável dos efluentes com a redução de mais de 95% na demanda de oxigênio químico (COD)
além da economia considerável de energia.
Isso significa reduzir a alta carga COD de 5,000 mg/l para aprox. 300 mg/l no ICR (Internal Circulation Reactor) upstream localizado, e consequentemente reduzi-la em aprox. 15mg/l no SBR.
Nossa solução
Na Emmi, os sistemas da Endress+Hauser garantem um processo de limpeza eficiente no SBR:
O sensor digital e óptico Oxymax COS61D garante uma medição rápida e contínua dos níveis de oxigênio dos efluentes.
O transmissor multicanal Liquiline CM44 envia os valores para a sala de controle.
O resultado é que o processo de limpeza seja compatível de um jeito confiável e os recursos de alto custo de oxigênio sejam limitados. Monitoramento paralelo de pH com os sensores Orbisint CPS11D previnem que ocorra fermentação.