Aumento da eficiência energética do sistema de aquecimento da planta
A Indorama Ventures conta com uma medição estável do Prosonic Flow P 500 – Alta Temperatura – para reduzir custos de energia em relação ao sistema de aquecimento da fábrica
A unidade da Indorama Ventures em Recife, Brasil, gostaria de aumentar a eficiência energética do sistema de aquecimento da planta medindo a vazão volumétrica do óleo térmico (260°C) que retorna ao aquecedor. O grande desafio: parar o processo para implementar essa melhoria.

Transmissor com acesso via Wi-Fi
Aplicação
-
O volume de óleo térmico que retorna ao aquecedor tem uma contribuição direta em relação aos custos de energia do sistema de aquecimento da unidade. Até então, a vazão volumétrica era calculada usando os valores de abertura e fechamento de válvula.
-
No entanto, por ser um ponto vital em termos de eficiência energética, seria muito vantajoso ter uma medição direta de vazão. Os 2 desafios: 1) parar a planta para implementação da melhoria e 2) um ponto de medição sensível, uma vez que o óleo térmico do processo opera em temperaturas elevadas – por volta de 260°C.
Nossa solução
Com o Prosonic Flow P 500 Alta Temperatura, a Endress+Hauser oferece uma solução perfeita para os desafios descritos – não é necessário parar o processo para instalar e comissionar o equipamento, uma vez que é um medidor de vazão ultrassônico não-invasivo.
Os custos de instalação são mínimos, pois nenhuma modificação na tubulação é necessária.
O Prosonic Flow P 500 pode medir fluidos com temperaturas de até 550°C e pode ser completamente isolado termicamente.
A instalação e comissionamento foram feitos em um dia, permitindo medições estáveis e confiáveis, reduzindo custos de energia e aumentando a eficiência energética da fábrica.
O resultado
• Aumento da eficiência energética do sistema de aquecimento da planta – redução de custos
• Medição externa, sem a necessidade de parar o processo para instalação
• Equipamento completamente isolado termicamente depois de comissionado – sem perda de energia
• Configuração via WebServer – Intuitivo e prático