Medição de nível por fora do tanque
Em uma indústria é muito comum encontrar tanques no material plástico ou de fibra.
Em uma visita no processo de uma indústria de alimentos, o usuário, que era responsável por quatro tanques plásticos, mencionou a necessidade de uma medição precisa com um equipamento de simples instalação e que tivesse um bom custo- benefício.
A solução
-
A solução apresentada foi um radar de onda livre modelo Micropilot FMR20.
A princípio foi uma surpresa pois equipamentos com a tecnologia tipo radar (consagrada) possui custos maiores em relação a tecnologias mais simples, porém, este modelo, devido a sua construção possui um custo-benefício excelente.
-
O fator instalação foi o destaque nesta aplicação pois medidores de nível com tecnologia tipo radar trabalham com ondas eletromagnéticas que ultrapassam o plástico, ou seja, não foi preciso fazer nenhum furo no tanque para instalar o equipamento.
-
Com uma simples abraçadeira de plástico o equipamento foi instalado na estrutura em volta do tanque.
-
Hoje o controle de nível nos tanques plásticos estão sendo muito bem monitorados sem precisar fazer qualquer alteração no tanque, utilizando uma tecnologia de medição consagrada, com um excelente custo-benefício.
-
O toque final para esta solução e seguindo a direção 4.0, esse modelo de equipamento tipo radar possui integrado um módulo bluetooth onde é possível acessar o equipamento e fazer toda a configuração via celular utilizando o aplicativo SmartBlue.
Histórico da aplicação:
Em uma indústria é muito comum encontrar tanques no material plástico ou de fibra e na grande maioria das vezes é necessário controlar a quantidade de produto dentro destes tanques através da medição de nível.
Em uma visita no processo de uma indústria de alimentos o usuário, que era responsável por quatro tanques plásticos, mencionou a necessidade de uma medição precisa com um equipamento de simples instalação e que tivesse um bom custo-benefício.
O teste prático
Como de costume, funcionários da Endress+Hauser levam consigo equipamentos funcionais para demonstração e testes e um desses equipamentos foi sugerido de imediato para um teste prático nas condições reais do processo. O usuário aprovou a ideia, porém estava sem mão de obra para furar o tanque naquele instante. Foi aí então que surgiu o fator “simples instalação”. A única exigência para o teste era ter um ponto de energia para ligar o equipamento, e isso o usuário conseguiu rapidamente usando uma extensão elétrica.