Monitoramento de incrustação
Mais informações do processo na extração de água subterrânea
Uma estação de tratamento de água na Alemanha enfrentou o problema de inatividade inesperada devido a poços de água entupidos. O cliente agora usa o Promag W 400 com índice de incrustação Heartbeat Technology para monitorar com sucesso o acúmulo de hidróxido de ferro no processo de extração de água subterrânea. Com esse novo recurso, a incrustação pode ser monitorada com segurança e continuamente sem interrupção do processo, levando a um planejamento de manutenção melhorado, ciclos de limpeza otimizados, menos inatividade e maior eficiência no processo.
![Figura do tubo de medição do Promag W com incrustação Figura do tubo de medição do Promag W com incrustação](/__image/a/9229625/k/9af69ba7f018076ef69c24a5a7909939cc957b71/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/2020-04-16%20FT%20Oldenburg.jpg)
Os resultados
Após avaliar a incrustação durante o primeiro ano, um planejamento de manutenção mais preciso para o poço foi estabelecido.
O cliente também pôde acompanhar e encurtar o processo de limpeza.
Além disso, o cliente definiu um ponto de comutação personalizado que inicia o planejamento do processo de manutenção caso a incrustação aumente mais rápido do que o esperado.
Ademais, informações contínuas do processo reduziram tempos de inatividade inesperados, dando ao cliente mais segurança e confiança para controlar o processo.
O desafio
Incrustações devido ao depósito de hidróxido de ferro em águas subterrâneas é um problema de envelhecimento comum para operadores. Óxido de ferro(II) dissolvido em água oxida em óxido de ferro(III) que precipita, por exemplo, em poços, tubos, bem como em qualquer medidor de vazão. Se os usuários não perceberem que o acúmulo está alcançando níveis críticos, inatividades devido à interrupção de sinais de medição ou um entupimento no processo os pega de surpresa. Além disso, o diâmetro reduzido do tubo causa perda de pressão e portanto perda de energia, levando a custos maiores.
Nossa solução
Para resolver esse problema, o Promag W 400 com o recurso de monitoramento do índice de pressão da Heartbeat Technology foi instalado no tubo de extração de água do cliente no poço.
O recurso analisa a distribuição de condutividade no tubo de medição para computar um valor indexado proporcional à espessura da incrustação. Isso possibilita o monitoramento do aumento ou diminuição da incrustação durante a operação ou processo de limpeza. O valor indexado é exibido entre 0% e 100% (sem incrustação vs. máx. incrustação detectável).
Índice de incrustação repetível
Durante dois períodos de 12 meses, a incrustação de hidróxido de ferro na aplicação do cliente foi continuamente monitorada. A cada segundo mês, a espessura da incrustação foi medida e comparada com o valor do índice. Após 12 meses, uma limpeza foi conduzida e durante outro período de 12 meses, os valores do índice de incrustação e espessura da incrustação foram comparados. Os resultados do primeiro ano puderam ser confirmados, provando que para o mesmo fluido os valores eram idênticos e portanto repetíveis.
Mais vantagens para o cliente
Além de outros parâmetros como perda de desempenho da bomba e taxa de vazão mais baixa, os operadores agora podem monitorar o índice de incrustação para estimar o momento ideal da limpeza do poço para evitar inatividades inesperadas. Ademais, o recurso reduz a duração do processo de limpeza já que o operador sabe exatamente quando o equipamento está limpo.