Análise Raman da composição de alimentações de combustível de turbinas a gás
Como a espectroscopia Raman ajuda a preparar os sistemas de combustível de turbinas a gás para o futuro
À medida que o mundo muda rumo à descarbonização, a flexibilidade de combustível das turbinas a gás está sendo adotada como forma de reduzir as emissões de carbono no ecossistema de energia. As modernas turbinas industriais pesadas foram projetadas para aceitar uma gama muito mais ampla de misturas de combustível. Muitas empresas no mundo todo estão buscando fabricantes de turbina de gás para questionar se seus ativos de turbina existentes podem queimar combustíveis ricos em hidrogênio.
![Tecnologia Raman em alimentações de gás combustível em turbina A análise com Raman e espectrômetro de massa de hidrogênio adicionado na corrente de gás natural](/__image/a/31947/k/fc66e9ff02f3732462b10661b1b557b426e8e762/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Turbine-power-plant_landscape.jpg)
Resumo dos benefícios
Oferece uma análise de composição rápida, precisa, não destrutiva da composição de alimentação da turbina a gás
Proteger e otimizar turbinas a gás oferecendo resultados oportunos para fazer mudanças operacionais críticas
É customizado para atender as alimentações de combustível específicas ou desenvolvido para lidar com uma ampla gama de composições e misturas de combustíveis
Oferece atualizações mais rápidas com tempo operacional muito mais alto do que os métodos de análise convencionais baseados em separação como GC e MS
Oferece medições preparadas para o futuro para combustíveis livres de carbono, como hidrogênio e amônia
O desafio
Uma avaliação mais ampla de um analisador de fase gasosa Raman para monitorar a alimentação de combustível da turbina foi realizada em um laboratório de tecnologia de turbinas a gás. O proprietário desse site geralmente utilizava quatro tecnologias analíticas diferentes com cada turbina, incluindo um calorímetro, um par redundante de cromatógrafos de gás, um analisador de oxigênio e um analisador de CO2.
A solução
O analisador Raman foi integrado à corrente de gás combustível por meio de um bypass para uma sonda de fibra óptica Raman em uma interface de união cruzada simples. As medições foram feitas a uma pressão de alimentação de combustível de 350 psia. O espectrômetro de massa precisava de linhas de transferência de amostra e condicionamento da amostra antes da porta de injeção. Estudos extensivos de eventos transitórios rápidos foram realizados com os dois sistemas analíticos.