Operar uma estação de tratamento de água, esgoto e efluentes traz muitos desafios: requisitos legais, padrões internos, demandas crescentes para o tratamento e alta complexidade do processo. Para cumprir com suas obrigações, o controle confiável do processo é necessário. Entretanto, os processos só podem ser tão bons quanto sua instrumentação de medição. Para garantir a operação tranquila, eles devem ser adequadamente projetados, instalados e mantidos de forma regular.
Principais fatos
Up to 30%
of the annual budget of a water/wastewater treatment plant is spent on recurring operational costs. Source: GWI Water Data published October 2021
Processos de tratamento de água, esgoto e efluentes
O tratamento de água potável inclui diversos processos diferentes que precisam ser monitorados de perto para garantir a qualidade da água e a conformidade com regulamentações locais.
Um dos principais desafios no tratamento de efluentes é torná-lo tanto mais seguro quanto mais econômico. Nossa oferta de serviços pode ajudá-lo a otimizar suas operações.

O tratamento de água potável inclui diversos processos diferentes que precisam ser monitorados de perto para garantir a qualidade da água e a conformidade com regulamentações locais.

Um dos principais desafios no tratamento de efluentes é torná-lo tanto mais seguro quanto mais econômico. Nossa oferta de serviços pode ajudá-lo a otimizar suas operações.

Comissionamento
Durante a fase de comissionamento, você enfrenta muitos desafios. O objetivo principal é normalmente garantir o desempenho do instrumento desde o princípio em um período de tempo e orçamento definidos.
Nosso conhecimento em campo
Nossos especialistas técnicos experientes ajudam você a configurar sua instrumentação de campo e soluções de automação. Isso inclui a documentação detalhada em formato de relatórios de base e arquivos de backup. Além disso, graças a seu conhecimento em aplicação, eles garantem que os componentes sejam instalados adequadamente de forma que um monitoramento ou controle estável do processo seja possível desde o princípio.
- Descubra e saiba mais sobre nossos serviços de comissionamento de instrumentação

Verificação
Em diversos países operadores são legalmente obrigados a verificar seus medidores de vazão em certos intervalos. Um dos motivos é que eles devem medir quanta água extraem dos corpos d'água naturais e quanto descartam de volta neles. Outro motivo é ser capaz de demonstrar para clientes que as cobranças estão corretas.
Nosso conhecimento em campo
A verificação pode ser feita no local ou remotamente se o transmissor for ativado com Heartbeat Technology.
- A Heartbeat Technology permite a verificação remota sem interrupções do processo, consequentemente garantindo uma operação econômica e segura da estação durante todo o ciclo de vida. Nós oferecemos uma ampla variedade de instrumentos Endress+Hauser com Heartbeat Technology
- Tire vantagem de nossos técnicos de serviço certificados que oferecem competência aprofundada para a verificação de instrumentos de medição

Manutenção
A manutenção regular de seus sensores é obrigatória para um controle de processo confiável, desempenho do instrumento e disponibilidade da planta. Do contrário você arrisca tempos de inatividade prolongados e uma baixa qualidade do tratamento. Porém, rotinas de manutenção podem consumir muito tempo.
Nosso conhecimento em campo
Nossos técnicos de serviço experientes oferecem suporte confiável para seus instrumentos, incluindo toda a documentação necessária para resultados de manutenção transparentes. Eles podem até mesmo tornar suas rotinas de manutenção mais eficientes ao aplicar um conceito de manutenção preditiva.
- Garanta a eficiência operacional em toda sua base instalada com nossos serviços de manutenção
- Melhore a disponibilidade da planta e a eficiência na manutenção com o gerenciamento de informações de ativos

Suporte para analisadores de líquidos
Analisadores de líquidos são um dos instrumentos de medição mais críticos em uma estação de tratamento de água e efluentes, uma vez que medem a qualidade da água. Para um desempenho adequado, eles precisam de uma manutenção regular, incluindo limpeza, enxágue, substituição de partes desgastadas ou danificadas e calibração.
Nosso conhecimento em campo
Nosso pacote completo de serviços para analisadores garante a operação tranquila por todo o ciclo de vida útil. Isso inclui comissionamento e manutenção anual por técnicos treinados e certificados, incluindo a provisão de consumíveis e peças de reposição, suporte técnico com tempo de reposta garantido e cobertura opcional de reparos no local.
- Descubra os detalhes de nossos amplos serviços de instrumentação
- Melhore fluxos de trabalho de diagnóstico e manutenção com as soluções de monitoramento remoto de ativos para aumentar o tempo em atividade e a disponibilidade das instalações
Benefícios
Nossos técnicos de serviço trabalham de acordo com as mesmas normas e práticas para proporcionar uma qualidade de serviço constantemente alta, não importa sua localização ou nível de necessidade. O portfólio de serviços que oferecemos é certificado é está em conformidade com a DIN EN ISO 90001:2008. O escopo e intensidade de nossos serviços é customizável para corresponder a seus desafios individuais.
Principais fatos
1000+
técnicos de serviço ao redor do mundo trabalhando com as mesmas ferramentas, de acordo com os mesmos padrões
Principais fatos
5.000
instrumentos de vazão verificados a cada ano
Principais fatos
50%
de economia em tempo usando a tecnologia Heartbeat
Como podemos ajudar
Nós lhe damos suporte para alcançar seus objetivos. Esse suporte não termina com a entrega de nossa instrumentação no local. A Endress+Hauser possui todo um portfólio de ofertas de serviços dedicadas ao seu sucesso. Do comissionamento, verificação e
manutenção até o suporte para seus analisadores de líquidos, apenas para citar o mais relevante à indústria de água e efluentes, nossos técnicos estão aqui para apoiar você de forma eficiente.
- Serviços de comissionamento para otimizar a configuração e transição da instrumentação
- Verificação de instrumentos de medição
- Serviços de manutenção para revelar eficiência operacional
- Suporte para analisadores de líquidos