Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Controle de qualidade na indústria de refrigerantes

Monitore parâmetros críticos em sua produção de refrigerantes para garantir continuamente alta qualidade do produto

Medidor de vazão no processo de mistura de bebidas

Garantir a mesma qualidade do produto em todos os lotes é prioridade máxima para a indústria de bebidas. Neste contexto, segurança do produto, dosagem exata de matérias-primas, monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo, gravação completa de dados e controle dos custos são fatores importantes. Processos inovadores de instrumentação ajudam a superar esse desafio, desde a entrega e dosagem das matérias-primas até a mistura e envase.

Principais fatos

130

billion litres

of soft drinks are consumed worldwide every year. Consistent product quality and the safety of the consumer are crucial. Source: www.historyofsoftdrinks.com

Medição de concentração em uma produção de refrigerantes com Proline Promass ©Ueberkinger
Conhecimentos

Concentração precisa de açúcar

A concentração de açúcar é um parâmetro importante para a qualidade consistente de um refrigerante ou suco. A concentração pode ser facilmente calculada medindo a densidade. A tecnologia de medição em linha permite qualidade permanente
monitoramento baseado em dados do produto em tempo real. Isso reduz a amostragem manual demorada e o tempo de inatividade da produção.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece várias tecnologias para medição precisa de densidade em linha na produção de refrigerantes.

  • Determinar a densidade do fluido em tubos usando medidores de vazão Proline Promass Coriolis, como Promass Q.
  • Confie em nosso computador de densidade vibrônica FML621 29430para detecção de meio, para calcular a densidade de referência, para calcular a concentração de um líquido e para converter valores em diferentes unidades, como °Brix, °Baumé, °API etc.
Proline Promass Medidor de vazão mássica Coriolis ©Rotkaeppchen-MUMM
Conhecimentos

Dosagem de aditivos

A conversão correta da receita do xarope depende da dosagem precisa desses ingredientes. Por outro lado, isso influencia diretamente a qualidade do produto e garante um manuseio eficiente de matérias-primas mais caras.

Nosso conhecimento em campo

Devido a sua baixa condutividade, é necessário usar medidores de vazão muito precisos para dosar os aditivos, como aroma ou cor.

  • Use o Proline Promass F 100, o medidor de vazão com precisão premium, robustez e um transmissor ultra-compacto.
Memosens gerenciador de dados ©Ueberkinger
Conhecimentos

Gerenciamento confiável de dados

A chave para o rastreamento do produto está na gravação perfeita dos dados. Permite monitoramento direcionado e otimização de seu processo de produção.

Nosso conhecimento em campo

Usando gerenciadores de dados da Endress+Hauser, os valores de processo gravados são exibidos claramente e armazenados. Os dados são assegurados por direitos de acesso pessoal com assinaturas eletrônicas (de acordo com as especificações da FDA 21 CFR parte 11).

  • Selecione o gerenciador de dados adequado de um extenso portfólio, dependendo das suas exigências específicas de processo e aplicação.
Separação de fase monitorada com sensores ópticos ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Separação eficiente de fases

Chega de adivinhações: a partir de agora você sabe exatamente o que está em suas tubulações. Os sensores para separação de fase permitem a detecção exata das transições de fase entre produtos finais, descarte e agentes de limpeza ou o grau de contaminação no meio.

Nosso conhecimento em campo

Nossos sensores ópticos para medição precisa de cor em linhas detectam até as mudanças de cor mais sutis. Você pode ver se há produto, agente de limpeza ou água de enxague na tubulação e qual a qualidade de cada um.

  • Use o OUSAF22, um sensor óptico para medição precisa de cor em linhas em líquidos na região visível do espectro eletromagnético.
Calibração do instrumento ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Gerenciamento de calibração inteligente

A calibração periódica é essencial para atender as rígidas especificações e regulamentações relacionadas à segurança, qualidade e confiabilidade na indústria de alimentos. O foco está nos instrumentos de medição que estão integrados no sistema de gerenciamento de qualidade (p. ex., ISO 9001, HACCP, IFS).

Nosso conhecimento em campo

A calibração integrada e rastreável da Endress+Hauser - em suas instalações ou nos nossos laboratórios de calibração - garante a qualidade do produto a longo prazo, aumenta a disponibilidade da fábrica e otimiza o custo de seus processos.

  • Saiba mais sobre nossos serviços de calibração e mantenha todos os seus processos críticos dentro das especificações.

Benefícios

Nossos esforços são totalmente voltados a oferecer as melhores soluções possíveis, garantindo qualidade consistente do produto e máxima segurança do processo e do produto. Nossa equipe de especialistas na indústria ajudará a desenvolver e selecionar os equipamento de medição certos para os parâmetros mais críticos de seus processos. Valorizamos relacionamentos sustentáveis com o cliente e queremos atendê-los por muito tempo.

Principais fatos

100%

Segurança do produto com medição de qualidade em linha

Principais fatos

30%

Redução do uso de descartáveis com as tecnologias de medição óptica para separação de fase

Principais fatos

>10%

da força de trabalho global da Endress+Hauser está relacionada ao serviço

Informações importantes

Nossa oferta

A Endress+Hauser entende as altas demandas e desafios na produção de refrigerantes. Oferecemos um portfólio completo de sensores higiênicos de vazão, nível, temperatura, pressão e analíticos projetados, fabricados e otimizados para a
indústria de alimentos e bebidas. Nosso objetivo comum: aumentar, manter e garantir a qualidade do produto a longo prazo.

  • Tecnologia de medição precisa e confiável otimizada para os requisitos da indústria de bebidas.
  • Sensores fáceis de limpar e absolutamente estanques. Classe de proteção de entrada até IP69K disponível para suportar alta pressão e limpeza a vapor.
  • Os sensores higiênicos atendem aos padrões sanitários globais e são certificados de acordo com o procedimento de teste EHEDG.
  • Material para contato com alimentos em conformidade com a FDA "GRAS", EC 1935/2004 e China GB4806.
  • Integração perfeita em qualquer sistema de controle.

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes