Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Fortalecimento da segurança na indústria de mineração, desempenho sustentado

Tornar a mineração mais segura, garantindo o desempenho e usando instrumentação digital e compatível com SIL

Tome as medidas apropriadas para minimizar os riscos em operações de mineração

A segurança em operações da indústria de mineração é vital. As consequências da exposição prolongada a certas substâncias, sem contar os incidentes, podem ser sérias tanto em termos de impactos ambientais, sociais e humanos quanto econômicos. Equilibrar os aspectos de segurança essenciais com a pressão da concorrência pode, no entanto, ser um desafio para operadores de minas. Ambientes de trabalho hostis também podem dificultar o monitoramento. O portfólio da Endress+Hauser oferece melhorias na segurança da mineração com eficiência operacional otimizada.

Principais fatos

7,751

injuries caused by accidents

were recorded in 2018 by the members of the International Council on Mining & Metals

Explosivos devem ser monitorados com cuidado ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Monitoramento de inventário aprimorado

A gestão de inventário de alta performance é tão relevante na indústria de mineração quanto em qualquer outra. Entretanto, monitorar substâncias perigosas como produtos químicos, explosivos ou ácidos desde o armazenamento até a transferência e produção é uma tarefa exigente. Quando o foco está na detecção de possíveis perdas, a medição de múltiplos parâmetros como nível, vazão, pressão e temperatura é vital.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece um portfólio completo para cobrir múltiplos parâmetros.

  • Monitore todos os parâmetros essenciais para evitar perdas
  • Reduza o risco de inconsistências causadas por diferentes interfaces
  • Simplifique as tecnologias de medição para eficiência nos custos
Aumente a segurança ao monitorar remotamente seus processos de mineração ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Monitoramento remoto confiável

Monitorar de perto processos perigosos enquanto se evita a exposição de trabalhadores aos riscos é um dilema complexo.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de sensores e comunicações digitais para permitir o controle remoto e confiável de parâmetros vitais, reduzindo o risco aos trabalhadores enquanto mantém o desempenho da produção.

  • Confie nos protocolos de comunicação como o WirelessHart
  • Tire vantagem do potencial da solução de IIoT Netilion
  • Otimize a manutenção usando o autodiagnóstico Heartbeat Technology
Instrumentos aprovados pela SIL (Safety Integrity Level ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Segurança funcional fortalecida

A automação pode ser vantajosa e altamente competitiva na indústria global de mineração. No entanto, para que processos automatizados funcionem de forma confiável, uma instrumentação altamente confiável e precisa é necessária.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece uma variedade completa de instrumentos SIL (Nível de Integridade de Segurança) cobrindo todas as tarefas de medição críticas.

  • Instrumentos de campo integrados que podem ser usados em zonas HAZOP definidas pelo SIS (Sistema Instrumentado de Segurança)
  • Esteja em conformidade com diretrizes de segurança sob a IEC 61511
  • Tire vantagem da instrumentação que alcança até o nível de integridade da segurança SIL 3

Benefícios

Quando se trata da segurança, você precisa ter confiança - confiança em seus equipamentos, confiança em seus processos e confiança nos parceiros com quem você trabalha. A Endress+Hauser atua na indústria de mineração há mais de 60 anos. Graças à experiência que construímos junto a nossos clientes, desenvolvemos um portfólio de instrumentos, produtos e serviços que foram projetados com as condições típicas da indústria de mineração.

Principais fatos

90%

do nosso portfólio de instrumentação é digital ou possui recursos digitais

Principais fatos

SIL 3

é o nível mais alto que nossos instrumentos podem alcançar

Principais fatos

~ 1.600

dados de ativos, processos e diagnósticos disponíveis

Informações importantes

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser oferece um portfólio totalmente em conformidade com a SIL de instrumentação analógica e digital tanto para aprimorar a segurança do manuseio como para otimizar o uso de substâncias perigosas como combustíveis, produtos químicos, ácidos e explosivos que são muitas vezes essenciais às operações de mineração. Todas as tecnologias são robustas para resistir a ambientes rigorosos, permitindo confiança na automação.

  • Monitoramento de inventário para uso de materiais e custos geridos otimizados
  • Monitoramento remoto para exposição reduzida a riscos
  • Instrumentação robusta para segurança funcional em qualquer ambiente

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes