Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de água de mineração aprimorado, ecológico e econômico

Impulsione a eficiência e a segurança nos processos de água de mineração, desde a aquisição até o tratamento e a descarga

Gerenciamento de água de mineração

O tratamento da água de mineração desempenha papel crucial nas operações de mineração, seja na garantia de um suprimento pronto de água doce para a força de trabalho, seja no apoio a processos vitais, como a separação. No entanto, a aquisição e o tratamento dos volumes necessários de água não são os únicos desafios. O tratamento de águas residuais para descargas seguras é igualmente complexo. Todos esses desafios são agrupados ao operar em um local remoto. O portfólio da Endress+Hauser oferece múltiplas soluções para tratamento da água de mineração.

Principais fatos

10%

of the mining industry's CAPEX

is spent on water-related infrastructure according to the International Council on Mining & Metals (ICMM) and the International Finance Corporation (IFC).

Dessalinização efetiva e eficiente ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Dessalinização efetiva e eficiente

A dessalinização é cada vez mais usada na mineração para garantir o abastecimento de água. Uma das técnicas mais comuns de dessalinização, a osmose reversa, depende da filtragem da água do mar através de membranas especializadas. O desafio para os operadores das minas é garantir longos ciclos de filtragem sem danificar as membranas, que podem ser propensas a obstruções, entupimentos e incrustações.

Nosso conhecimento em campo

O monitoramento rigoroso do processo é essencial para evitar tempos de inatividade, e a Endress+Hauser oferece um portfólio completo que cobre todos os parâmetros necessários.

Preparação precisa da água de mineração ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Preparação precisa da água de mineração

Vários parâmetros devem ser monitorados na preparação da água de mineração, como o pH para garantir a eficiência da sedimentação e a turbidez para determinar o nível dos sólidos em suspensão.

Nosso conhecimento em campo

Os sensores de ponta digitaisMemosens da Endress+Hauser permitem o monitoramento preciso e confiável de todos os parâmetros essenciais para a preparação ideal da água.

  • Meça e controle a qualidade da água de modo confiável e preciso
  • Calibre com facilidade e sem interromper o processo usando sensores removíveis
  • Combine até oito sensores Memosens com um transmissorLiquiline para monitoramento remoto de múltiplos parâmetros
Tratamento otimizado de águas residuais ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Tratamento otimizado de águas residuais

O principal desafio para operadores de minas no tratamento de águas residuais é encontrar equilíbrio entre garantir a qualidade do efluente na conformidade enquanto minimiza custos.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece um portfólio totalmente dedicado de tecnologias para processamento e gerenciamento de água, para permitir que esse equilíbrio seja rapidamente atingido.

Benefícios

A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência na indústria de água e esgoto. Logo, podemos não apenas apoiá-lo com um portfólio dedicado de instrumentos e soluções desenvolvidas especificamente para desafios relacionados à água, mas também com o vasto conhecimento de nossos especialistas da indústria da água. Eles estão dedicados a reduzir seus custos de tratamento de água sem comprometer a segurança de seus funcionários e do meio ambiente.

Principais fatos

30%

dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração

Principais fatos

20%

de economia de custos devido ao menor consumo de produtos químicos condicionados para tratamento de lodo

Principais fatos

60+

anos de experiência na indústria de água e esgoto

Informações importantes

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de instrumentação de sensor para suporte dos processos ideais das águas de mineração, desde o monitoramento da dessalinização da água extraída até a preparação industrial da água, e o tratamento da água para descarga.

  • Monitore e controle a dessalinização para garantir um consumo seguro
  • Controle parâmetros essenciais para otimizar a energia e os produtos químicos usados na preparação da água
  • Equilibre esforços do tratamento de águas residuais para garantir a conformidade com eficiência

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes