Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Separação de óleo e gás otimizada com monitoramento preciso

Maximize o desempenho da separação e minimize as despesas operacionais com tecnologias de medição inteligentes

Aplicações de separação na indústria de óleo e gás pela Endress+Hauser

A separação de líquidos e gases de hidrocarbonetos da água e dos sedimentos é uma operação desafiadora. O desempenho ideal do separador de óleo e gás só pode ser alcançado através do monitoramento altamente confiável e preciso de vários parâmetros, incluindo temperatura, pressão, nível, vazão e interface. Quando interfaces distintas dão lugar à graduação contínua, a medição pode se tornar altamente complexa, dependendo do know-how do especialista e das tecnologias aplicadas. Combinamos ambos para otimizar o desempenho da separação.

Principais fatos

2,200

USD/ day

is the number of dollars spent in a day for demulsifiers

Separação de óleo bruto pesado e extrapesado ©shutterstock/Strandperle
Conhecimentos

Separação de óleo bruto pesado e extrapesado*

Tecnologias tradicionais de medição apresentam limitações na separação de óleo bruto pesado e extrapesado, não apenas devido à sua incapacidade de fornecer dados completos do processo. A necessidade de instalar essas tecnologias no separador as torna vulneráveis à contaminação.

*Pesado: > API 10 - 22.3 (> 920 kg/m³) Extrapesado: < API 10 (> 1000 kg/m³)

Nosso conhecimento em campo

Instalado fora do recipiente de separação, o sistema de Perfil de Densidade Gama da Endress+Hauser é a solução preferida para o monitoramento de processos de separação de óleo bruto pesado e extrapesado.

  • Evite imprecisões de medição causadas por contaminação e incrustação
  • Garanta a continuidade do processo de separação
  • Reduza custos operacionais
Separação de óleo bruto médio ©iStockphoto/Strandperle
Conhecimentos

Separação de óleo bruto médio*

O processo de separação de óleo bruto médio é complexo pela necessidade de medir com precisão tanto o nível geral quanto a interface, impossível com um único equipamento. Além disso, geralmente há uma camada de emulsão e, se ela exceder 5 cm (2 polegadas) de profundidade, um equipamento de radar de onda guiada padrão não conseguirá medir a interface.

*Médio: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser desenvolveu tecnologias projetadas especificamente para superar os desafios exclusivos do processo de separação de óleo bruto médio.

  • Simplifique a separação do óleo bruto médio com um único equipamento
  • Monitore a interface através de qualquer camada de emulsão com nossa tecnologia de radar de onda guiada multiparâmetros
  • Minimize o tempo de inatividade do processo e reduza os custos operacionais
Separação de bruto leve ©Fotolia/Strandperle
Conhecimentos

Separação de bruto leve*

A maioria dos separadores horizontais de óleo leve atuais é composta por equipamentos mecânicos de controle de nível e/ou de densidade. Os equipamentos mecânicos apresentam limitações, exigindo adaptações específicas, dependendo da API do óleo que precisa ser medida e da manutenção contínua regular.

*Leve: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)

Nosso conhecimento em campo

Alavancando a medição guiada do nível por radar, a instrumentação da Endress+Hauser supera as limitações dos equipamentos mecânicos para otimizar o processo de separação do óleo bruto leve.

  • Implemente o Levelflex FMP55, o novo padrão em medição de interface
  • Evite tempo de inatividade para adaptações de instrumentação durante saída comutada
  • Reduza os custos contínuos de operação e manutenção

Benefícios

A extração do máximo de recursos é sua principal preocupação - apoiá-lo nesse processo é a nossa. Nossas soluções de automação de processo ajudam a manter uma operação segura, eficiente e limpa. Além disso, quando um valioso membro de sua equipe se aposenta, o conhecimento adquirido por ele nem sempre é fácil de substituir. É por isso que nossa organização de serviços pode auxiliá-lo a preencher as lacunas de profissionais com serviços de inspeção, comissionamento, engenharia e calibração, com programas de treinamento para futuros funcionários.

Principais fatos

Mais de 300

sistemas de medição de interface radiométrica e de Perfil de Densidade instalados em todo o mundo

Principais fatos

8.500 l

de desemulsificantes economizados em um ano, correspondendo a 10%

Principais fatos

5%

risco reduzido de formação de espuma dentro de um separador

Informações importantes

Como podemos ajudar

Ao oferecer um amplo portfólio de tecnologias de medição altamente confiáveis e líderes da classe, abrangendo variáveis de processo em cada etapa, a Endress+Hauser permite o controle eficaz da separação de óleo, gás e areia.

  • Identifique locais e espessuras de camadas de líquidos e sedimentos, otimize a desmulsificação e a injeção de agentes antiespuma
  • Padrões abertos para a facilitar a integração e a flexibilidade de controle
  • Fácil retrofit para uma solução de perfilador
  • Garanta a conformidade com os padrões ambientais

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes