Garanta a segurança ao modernizar tecnologias antiquadas
Usinas de energia são ambientes muitas vezes perigosos que contêm diversos perigos em potencial – colocando pessoas, negócios e o meio ambiente em risco. Danos ou perda de produção causados por uma paralisação forçada podem significar altos custos. Medidas preventivas como a substituição de medidores mecânicos e outras tecnologias ultrapassadas por sistemas mais confiáveis e eficientes são vitais para assegurar máxima segurança do processo e desempenho.
50,000
USD pump
In some cases, spending a few hundred or a few thousand dollars on instrumentation can protect a $50,000 pump from serious damage or head off even greater operation loss.
Como podemos ajudar
Para aprimorar com segurança os processos de sua usina – seja em uma termoelétrica, turbina a gás de ciclo combinado, hidroelétrica, motor de combustão interna ou usina de cogeração – nós trazemos nossa experiência na indústria e a melhor tecnologia de substituição para seus medidores mecânicos existentes e outras tecnologias existentes. Instrumentação que requer menos manutenção, tem menos risco de falha, que facilita com que você alcance suas metas de negócio.
Um portfólio de medidas de segurança em conformidade com normas internacionais: por ex. ATEX, FM, TIIS
Tecnologia de última geração conforme IEC 61508 SIL 2, permitindo aplicações homogêneas-redundantes até SIL 3 em sistemas instrumentados de segurança
Diagnóstico, verificação e monitoramento integrados; segurança nos processos e operação da planta garantida pela Heartbeat Technology
Conceitos de operação uniformes que fornecem simplicidade, e portanto uma gestão mais segura da operação
Com nosso serviço completo oferecendo especialização na indústria, nós o apoiamos através de todo o ciclo de vida da fábrica, no mundo todo. E oferecemos segurança e seminários em normas e treinamentos para ajudar a impulsionar a competência de sua equipe
Applications
Medição de vazão direta e precisa na entrada da turbina de gás
O consumo de combustível tem um impacto enorme na eficiência de uma fábrica, ao ponto de torná-lo essencial para medir com precisão a taxa de vazão do gás natural. Medidores de vazão de turbina tradicionais medem apenas o volume, o que significa que outros medidores são necessários para determinar a massa ou volume corrigido da taxa de vazão. Sujeitos ao desgaste, a precisão desses medidores desvia com o tempo, e eles requerem lubrificação periódica.
Nosso conhecimento em campo
Trocar medidores de vazão de turbina pelo Promass Coriolis possibilita a determinação direta da vazão mássica do gás.
Maior confiança e segurança com o autodiagnóstico e verificação Heartbeat no local
O Promass Coriolis é multivariável: não há necessidade de medidores adicionais para medir e corrigir pela pressão, temperatura e densidade
Melhor precisão de +/- 0,35% significa alta economia de gás
Troque o detector e mantenha sua fonte radiométrica de Gama
Diversas aplicações severas em combustível fóssil, biomassa, e usinas waste-to-energy continuam a depender da medição de nível radiométrico Gama, nível pontual e de densidade. Mas em instalações típicas com receptores de tubo Geiger Müller, o desempenho da medição deteriora com o tempo devido à atividade decrescente da fonte e à relativa insensibilidade dos receptores.
Nosso conhecimento em campo
Você pode estender a vida útil de sua fonte de radiação existente ao adotar detectores estilo cintilador mais novos.
Detectores de maior sensibilidade como o Gammapilot FMG50 funcionam com baixos campos de radiação, permitindo que você mantenha sua fonte existente por muitos anos
Evite custos de substituição e descarte, burocracia e reduza riscos
Monitoramento de pH automático e de baixa manutenção na dessulfurização
O controle do valor de pH é muito importante para um sistema de limpeza de gases de combustão funcionando corretamente. Mas as condições rígidas e abrasivas no depurador de gás dificultam a vida dos sensores de pH. Instalações comuns requerem limpeza frequente e calibração manual, e substituição regular do sensor.
Nosso conhecimento em campo
Felizmente, sistemas inteligentes como o Liquiline Control CDC90 podem agora automatizar a limpeza e calibração de sensores.
Limpeza e calibração totalmente automáticas para garantir a medição de pH confiável e constantemente precisa e reduzir custos de manutenção.
Garante valores medidos confiáveis e vida útil mais longa para sensores de pH
Melhor segurança do trabalho ao minimizar atividades de manutenção em ambientes perigosos
Medição de densidade da suspensão na dessulfuração de gases de combustão (FGD)
A medição de densidade do hidróxido de cálcio no local de injeção é importante para a eficiência do processo de limpeza dos gases de combustão. Uma vez que uma certa concentração é alcançada o gesso é removido do processo. O meio abrasivo torna isso uma medição desafiadora que requer uma solução robusta como a medição radiométrica. Mas ainda existem muitos sistemas antiquados que usam fontes de alta energia e tecnologia de transmissor ultrapassada. Questões de segurança e certificação incitam sua necessidade por alternativas.
Nosso conhecimento em campo
A medição de densidade pode ser realizada com o sensível e seguro radiométrico de nova geração Gammapilot. Para clientes que preferem não usar a medição radiométrica, o Promass Coriolis pode medir simultaneamente a densidade, vazão mássica e temperatura.
O radiométrico Gammapilot de nova geração é sensível, seguro e robusto para assegurar a disponibilidade de medição mais alta possível
O Promass Coriolis pode remover uma fonte nuclear de suas instalações, reduzindo problemas de certificação, burocracia e treinamento
Tablet PC de última geração substitui o HART® Handheld Communicator
A configuração de equipamentos é uma parte importante do trabalho diário de um engenheiro de manutenção. Mas a maioria dos equipamentos portáteis são limitados a um único protocolo (por ex. HART) e limitados apenas à configuração.
Nosso conhecimento em campo
Aumente a produtividade e segurança em campo com o novo tablet PC Field Xpert resistente que tráz uma gestão poderosa e simplificada à palma da sua mão. Economize tempo e custos em ambientes rigorosos com configuração e verificação de equipamentos facilitada, e mais conectividade.
Economize tempo com a experiência do usuário moderna, simples de usar e otimizada para toque
Reduza o custo usando um único equipamento para interfaces de serviço específicas PROFIBUS, Modbus e Endress+Hauser. Conexão rápida com um clique para equipamentos graças à detecção automática de hardware
Melhore a conformidade: crie relatórios de configuração e verificação Heartbeat, exiba a curva de eco e muito mais
Meça o nível de cinzas volantes sem fonte nuclear e receptor
A remoção de partículas de gases de chaminé requer chaves de nível pontual para indicar quando os funis de cinzas volantes em precipitadores eletrostáticos (ESPs) e caixas de bolsa de filtro estão cheios. A medição radiométrica (Gama) é uma solução confiável reconhecida para isso, especialmente com carvão de qualidade inferior. Mas que opção você tem se não quer usar a medição radiométrica?
Nosso conhecimento em campo
Clientes que preferem não usar a medição radiométrica podem trocar para chaves de nível pontual de capacitância como o Solicap FTI77.
Remova uma fonte nuclear de suas instalações, reduzindo encargos regulamentares, burocracia e questões relacionadas ao treinamento. Baixo custo de manutenção
O sensor de capacitância mais robusto e confiável disponível hoje, Solicap FTI77 é perfeitamente adequado para ambientes quentes e abrasivos
A grande área ativa oferece medição muito estável (sem falsidades)
A segurança de sua equipe vem em primeiro lugar no projeto, construção, operação e manutenção de sua usina. Lesões graves podem ser causadas por falhas do equipamento que muitas vezes decorrem de anos de operação ou manutenção inadequadas. Por isso fornecemos uma linha completa de soluções, tecnologias e serviços que atendem completamente as necessidades de sua aplicação. Nossa fabricação ocorre de acordo com os mais altos padrões de qualidade para garantir o desempenho e compatibilidade consistentes.
x10
mais confiança com os equipamentos digitais em comparação aos medidores mecânicos
Zero
partes móveis e independente de mudanças na densidade
17+
anos seguindo os preceitos da norma de segurança funcional IEC 61508 (qualidade, segurança e confiabilidade)
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança
Desempenho da usina elétrica maximizado com segurança
Riscos de enchentes costumam ser causados por planejamento insuficiente, eventos naturais imprevisíveis e falha no equipamento. Verifique nossas soluções para usinas hidroelétricas.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .