O tratamento de água industrial é uma atividade essencial em inúmeros setores. O desafio para os operadores de fábrica é conciliar eficiência e segurança através da otimização dos custos de tratamento da água industrial sem colocar em risco o uso pretendido dentro do processo. Da refrigeração ou vapor na produção até a água de processo especificada, para consumo humano direto, o tratamento precisa variar de acordo com qualidade, composição e pH. Nosso portfólio de tratamento de água industrial permite eficiência em qualquer situação.
Principais fatos
20%
of the global water consumption
can be traced back to industries. In developed countries this number is significantly higher.
Processos de tratamento de água industrial

Filtragem por membrana
Uma tecnologia exclusiva para tratamento de água, a filtragem por membrana pode ser aplicada para atingir metas diferentes, com diversos tamanhos de poros, permitindo a separação mecânica de bactérias ou vírus até íons simples para dessalinização. A eficiência da filtragem por membrana e a vida útil dependem do monitoramento regular de vários parâmetros de água.
Nosso conhecimento em campo
O portfólio de instrumentação da Endress+Hauser é amplo e extremamente versátil, permitindo o monitoramento preciso e confiável dos parâmetros para a eficiência da membrana e ciclo de vida ideais:

Água para refrigeração e geração de vapor
Corrosão, sujeira e oxidação superficial afetam negativamente a eficiência dos processos de refrigeração e geração de vapor e podem causar problemas de saúde graves. Filtragem da água de refrigeração e dosagem de biocidas para evitar o crescimento de algas, fungos e bactérias são práticas padrões. A eficiência desses processos depende de parâmetros de água confiáveis e constantes como níveis de pH e de oxigênio.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio para análise de líquidos inclui sensores digitais e transmissores, bem como painéis analíticos customizáveis para o monitoramento confiável de parâmetros essenciais:
- Análise da qualidade da água com a tecnologia Memosens
- Monitore com precisão todos os pontos de controle críticos usando sistemas do transmissor Liquiline
- Simplifique as tarefas de medição analíticas com painéis de monitoramento analítico customizáveis

Tratamento de água de processo
A água de processo usada diretamente nos produtos finais devem atender consistentemente com as características específicas da qualidade contínua do produto. Parâmetros como níveis de pH, turbidez e oxigênio devem ser garantidos através da filtragem e adição de doses precisas de agentes químicos.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio de medidores de vazão, sensores analíticos digitais e transmissores permite a conformidade com as especificações da água de processo:
- Dose os agentes químicos com precisão usando medidores de vazão
- Monitore os resultados do processo com segurança através da tecnologia Memosens
Benefícios
A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência no setor de águas. No mundo inteiro, clientes municipais e industriais confiam no conhecimento técnico de nossos funcionários e em nosso portfólio dedicado que foi projetado pensando nos desafios que nossos clientes enfrentam. Podemos ajudá-lo a garantir a disponibilidade da fábrica, a qualidade do produto e economia.
Principais fatos
+60 anos
de experiência na indústria de água e esgoto
Principais fatos
250,000
sensores digitais analíticos instalados ao redor do mundo
Principais fatos
40%
maior vida útil de nossos sensores digitais
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio customizado especificamente para os desafios únicos e diversos do tratamento de água industrial. Nossas tecnologias de medição permitem que nossos clientes melhores a segurança e a eficiência do processo:
- Filtragem por membrana
- Refrigeração e geração de vapor d´água
- O tratamento de água de processo para necessidades específicas