O tratamento de água industrial eficiente e confiável é essencial para processos seguros e eficientes
O tratamento de água industrial é uma atividade essencial em inúmeros setores. O desafio para os operadores de fábrica é conciliar eficiência e segurança através da otimização dos custos de tratamento da água industrial sem colocar em risco o uso pretendido dentro do processo. Da refrigeração ou vapor na produção até a água de processo especificada, para consumo humano direto, o tratamento precisa variar de acordo com qualidade, composição e pH. Nosso portfólio de tratamento de água industrial permite eficiência em qualquer situação.
20%
of the global water consumption
can be traced back to industries. In developed countries this number is significantly higher.
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio customizado especificamente para os desafios únicos e diversos do tratamento de água industrial. Nossas tecnologias de medição permitem que nossos clientes melhores a segurança e a eficiência do processo:
Filtragem por membrana
Refrigeração e geração de vapor d´água
O tratamento de água de processo para necessidades específicas
Applications
Filtragem por membrana
Uma tecnologia exclusiva para tratamento de água, a filtragem por membrana pode ser aplicada para atingir metas diferentes, com diversos tamanhos de poros, permitindo a separação mecânica de bactérias ou vírus até íons simples para dessalinização. A eficiência da filtragem por membrana e a vida útil dependem do monitoramento regular de vários parâmetros de água.
Nosso conhecimento em campo
O portfólio de instrumentação da Endress+Hauser é amplo e extremamente versátil, permitindo o monitoramento preciso e confiável dos parâmetros para a eficiência da membrana e ciclo de vida ideais:
Corrosão, sujeira e oxidação superficial afetam negativamente a eficiência dos processos de refrigeração e geração de vapor e podem causar problemas de saúde graves. Filtragem da água de refrigeração e dosagem de biocidas para evitar o crescimento de algas, fungos e bactérias são práticas padrões. A eficiência desses processos depende de parâmetros de água confiáveis e constantes como níveis de pH e de oxigênio.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio para análise de líquidos inclui sensores digitais e transmissores, bem como painéis analíticos customizáveis para o monitoramento confiável de parâmetros essenciais:
Análise da qualidade da água com a tecnologia Memosens
Monitore com precisão todos os pontos de controle críticos usando sistemas do transmissor Liquiline
A água de processo usada diretamente nos produtos finais devem atender consistentemente com as características específicas da qualidade contínua do produto. Parâmetros como níveis de pH, turbidez e oxigênio devem ser garantidos através da filtragem e adição de doses precisas de agentes químicos.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio de medidores de vazão, sensores analíticos digitais e transmissores permite a conformidade com as especificações da água de processo:
A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência no setor de águas. No mundo inteiro, clientes municipais e industriais confiam no conhecimento técnico de nossos funcionários e em nosso portfólio dedicado que foi projetado pensando nos desafios que nossos clientes enfrentam. Podemos ajudá-lo a garantir a disponibilidade da fábrica, a qualidade do produto e economia.
+60 anos
de experiência na indústria de água e esgoto
250,000
sensores digitais analíticos instalados ao redor do mundo
40%
maior vida útil de nossos sensores digitais
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Eficiência
Tratamento de efluentes industriais
Otimize o tratamento de efluentes industriais para obter uma conformidade econômica.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Energia: Capacite o futuro
Energia: Capacite o futuro
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .