Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem de produto: Prosonic T FMU231A

Prosonic T FMU231A

FMU231A
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Level transmitter, continuous.
Measuring: ultrasonic, contactless.
Sensor enclosure: PVDF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid: 26ft/7m Solid: 11ft/3.5m.
Blocking distance: 1.3ft/40cm.
Operating temp. -4..176oF / -20..+80oC
up to -40oC/-40oF with reduced range.
Max operating pressure 3bar abs.
Process connection: NPT2.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Measuring range freely adjustable.
:: Simple calibration.

  • Successor