
Especificações resumidas
-
Ingress protection
Cabinet device: IP20 shock protection
External display: IP66
Field device: IP 66/67
Campo de aplicação
O Liquiline CM44P permite a conexão de 2 fotômetros de processo com até 4 sensores Memosens da sua escolha. Ele facilita a configuração de pontos de medição completos para monitoramento de processos como cromatografia, fermentação, separação de fases e filtragem. Além disso, o transmissor pertence à plataforma Liquiline com integração de sistema, operação e peças sobressalentes padronizadas. A Heartbeat Technology te ajuda a encontrar o equilíbrio perfeito entre disponibilidade do ponto de medição e custos de manutenção.
O Liquiline CM44P é especialmente adequado para aplicações nas seguintes indústrias:
Life Sciences
Alimentos e bebidas
Produtos químicos
Óleo e gás
Ele apresenta os seguintes protocolos de comunicação e interfaces:
0/4 a 20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Servidor de rede
O transmissor pode ser estendido com um módulo cujas aprovações de proteção contra explosão, como por exemplo IECEx, ATEX, e CSA, permitem a conexão de sensores instalados em áreas classificadas.
Benefícios
Design inteligente: um controlador para todos os parâmetros incluindo fotômetros de processo
Configuração econômica e confortável de pontos de medição. Combine até dois fotômetros de processo e quatro sensores Memosens para uma adequação perfeita à sua aplicação
Fácil de operar e calibrar graças à interface de usuário intuitiva e guias de menu
Controle de processo e segurança: servidor de rede integrado que permite que o operador visualize remotamente os dados de diagnóstico, realize configurações ou acesse os parâmetros de equipamento em qualquer navegador de rede, mesmo por meio de Smartphone.
Disponível como versão de trilho DIN para aplicações com espaço de instalação limitado - perfeito para integradores de sistema e skids
A Heartbeat Technology permite a manutenção orientada pelo status e fácil verificação de todo o ponto de medição e ajuda você a executar medidas de otimização.
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiline CM44P
Versão em português - 08/2024
Controlador universal multicanais quatro fios para fotômetros de processo e sensores Memosens
EN PT 28/08/202408/03/202228/02/201915/06/201831/01/2018Idioma:
Português
Versão:
28/08/2024
Tamanho do arquivo:
5.8 MB
Nome do arquivo:
TI01262CPT_0824-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Memosens
Versão em português - 05/2022
Entradas do sensor com protocolo Memosens
EN PT 30/05/202228/02/2019Idioma:
Português
Versão:
30/05/2022
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
BA01245CPT_0822-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Liquiline CM44P
Controlador universal multicanais quatro fios para fotômetros de
processo e sensores MemosensEN PT 28/08/202408/03/202228/02/201915/06/201831/01/2018Idioma:
Português
Versão:
28/08/2024
Tamanho do arquivo:
5.8 MB
Nome do arquivo:
TI01262CPT_0824-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiline CM44P
Controlador universal multicanais de quatro fios para fotômetros de
processo e sensores MemosensEN PT 26/09/202308/03/202227/01/202028/02/201930/05/2018Idioma:
Português
Versão:
26/09/2023
Tamanho do arquivo:
10.7 MB
Nome do arquivo:
BA01570CPT_0923-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Memosens
Entradas do sensor com protocolo Memosens
EN PT 30/05/202228/02/2019Idioma:
Português
Versão:
30/05/2022
Tamanho do arquivo:
3.4 MB
Nome do arquivo:
BA01245CPT_0822-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Liquiline CM44P
Controlador universal multicanal quatro fios para espectrômetros de
processo e sensores MemosensEN PT 26/09/202308/03/202212/03/2020Idioma:
Português
Versão:
26/09/2023
Tamanho do arquivo:
10.5 MB
Nome do arquivo:
BA01954CPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquiline CM44P
Controlador universal multicanal quatro fios para espectrômetros de
processo e sensores MemosensEN PT 26/09/202313/05/202231/12/2019Idioma:
Português
Versão:
26/09/2023
Tamanho do arquivo:
5.2 MB
Nome do arquivo:
KA01450CPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Liquiline CM44P
Controlador universal multicanais quatro fios para fotômetros de
processo e sensores MemosensEN PT 26/09/202313/05/202230/11/201930/05/201830/04/2018Idioma:
Português
Versão:
26/09/2023
Tamanho do arquivo:
5.2 MB
Nome do arquivo:
KA01213CPT_0623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CM44xR
External display
EN PT 24/02/202327/06/2013Idioma:
Inglês
Versão:
24/02/2023
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PT 28/11/2022Idioma:
Inglês
Versão:
28/11/2022
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN PT 23/03/2021Idioma:
Inglês
Versão:
23/03/2021
Tamanho do arquivo:
506.7 KB
Nome do arquivo:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN PT 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Idioma:
Inglês
Versão:
23/03/2021
Tamanho do arquivo:
506.9 KB
Nome do arquivo:
EA00011CEN_0621.pdf
-