
Especificações resumidas
-
Measuring range
Measured values:
Viscosity: 0 to 1000 mPa s
Density: 0.3 to 2.0 g/cm³
Temperature: -5°C to 95°C (+23°F to +203°F)
Sound velocity: 800 to 2200 m/s
Calculated values:
Extract: up to 20° Plato
Alcohol: up to 15 % vol alcohol -
Process temperature
-10°C…+110°C
(-14°F...+230°F) -
Process pressure
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232,1 psi) -
Measuring method
Continuous measurement of density, viscosity, ultrasonic velocity, temperature and all fermentation parameters
Campo de aplicação
O monitor de fermentação QWX43 é instalada diretamente no tanque de fermentação e mede a densidade, temperatura e velocidade acústica. Além disso, o QWX43 calcula todos os parâmetros relevantes de fermentação, como o grau de fermentação, o extrato residual e o teor alcoólico, os açúcares do mosto ou a taxa de fermentação.
Todos os valores medidos podem ser integrados diretamente ao sistema de controle. O sistema multissensor fornece medições precisas e repetíveis em tempo real e os dados podem ser processados no Netilion, o ecossistema de IIoT da Endress+Hauser. Graças ao app Netilion da Endress+Hauser, os usuários pode rastear os processos de fermentação através de um equipamento habilitado para internet. O processo de fermentação pode ser monitorado em qualquer lugar a qualquer momento.
Benefícios
Não é necessário estar presente no local
Medições precisas e repetíveis substituem a amostragem manual e análises de laboratório
Atualização minuto a minuto de parâmetros cruciais do processo, os resultados podem ser consultados a qualquer momento de qualquer lugar
Melhorias baseadas em dados do processo através da comparação de valores de lotes passados e notificações automáticas
Criação, salvamento e download automáticos de lotes e valores
O design sanitário permite uma limpeza integrada no tanque
Vídeos
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Versão em português - 07/2024
Monitoramento contínuo de parâmetros-chave, como teor alcoólico, teor de extrato e gravidade original da cerveja
EN PT 15/07/202401/03/202322/11/2021Idioma:
Português
Versão:
15/07/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01628FPT_0324-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Monitor de fermentação QWX43
Versão em português - 08/2024
Guia de inicialização
EN PT 23/08/202415/03/202401/12/202315/05/202330/06/2022Idioma:
Português
Versão:
23/08/2024
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
SD02875FPT_0624-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Monitoramento contínuo de parâmetros-chave, como teor alcoólico, teor de
extrato e gravidade original da cervejaEN PT 15/07/202401/03/202322/11/2021Idioma:
Português
Versão:
15/07/2024
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI01628FPT_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Monitor de fermentação QWX43
Monitoramento contínuo de parâmetros-chave, como teor alcoólico, teor de extrato e gravidade original da cerveja
EN PT 01/11/202430/06/202322/11/2021Idioma:
Português
Versão:
01/11/2024
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
BA02162FPT_0324-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Weather protection cover for single compartment housing
Accessories
EN PT 06/07/202307/09/202230/11/202028/06/2019Idioma:
Inglês
Versão:
06/07/2023
Tamanho do arquivo:
427.6 KB
Nome do arquivo:
SD02423FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN PT 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Idioma:
Inglês
Versão:
07/05/2024
Tamanho do arquivo:
564.2 KB
Nome do arquivo:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Monitor de fermentação QWX43
Guia de inicialização
EN PT 23/08/202415/03/202401/12/202315/05/202330/06/2022Idioma:
Português
Versão:
23/08/2024
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
SD02875FPT_0624-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
So wird der Gärkeller automatisiert Der Fermentation Monitor QWX43
So wird der Gärkeller automatisiert
Der Fermentation Monitor QWX43Idioma:
Alemão
Versão:
22/02/2024
Tamanho do arquivo:
963.5 KB
Nome do arquivo:
PU01551F00DE0123.pdf
-
-
-
PU (publicação)
All key fermentation parameters
All key fermentation parameters
The Fermentation Monitor QWX43Idioma:
Inglês
Versão:
22/02/2024
Tamanho do arquivo:
965.6 KB
Nome do arquivo:
PU01551F00EN0123.pdf
-
-
-
Estudo de Caso (CS)
Arbeitsersparnis mit dem QWX43
Bräu z’Loh setzt auf kontinuierliche Online-Gärüberwachung
Idioma:
Alemão
Versão:
25/06/2024
Tamanho do arquivo:
1022.6 KB
Nome do arquivo:
CS_Braeu zLoh_web.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Fermentation Monitor QWX43
Tutti i parametri chiave della fermentazione
Fermentation Monitor QWX43Idioma:
Italiano
Versão:
18/10/2023
Tamanho do arquivo:
641.3 KB
Nome do arquivo:
IN01220F16IT_0223.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Vos paramètres de fermentation exacts en temps réel
Fermentation Monitor QWX43
Idioma:
French
Versão:
13/10/2021
Tamanho do arquivo:
437.5 KB
Nome do arquivo:
Fermentation-Monitor-QMWX43-IN01220FFR.pdf
-