Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
pH measuring point for abrasive media and cyanide leaching in Mining, Minerals and Metals industry

pH measurement in abrasive media and cyanide leaching

Complete measuring point for reliable pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry

71539357
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Preço após a configuração no carrinho

This product is not available in this market.

Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.

Resumo dos benefícios

  • Ideal support of your pH measurement in demanding applications in Mining, Minerals and Metals with the Memosens CPF81E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.

  • Benefits at a glance

    • Memosens CPF81E pH sensor with flat membrane suitable for abrasive media

    • pH sensor with patented electrolyte bridge for improved protection against electrode poisoning

    • Easy sensor installation thanks to threaded connections on both ends

    • Robust polymer housing

    • Versatile Liquiline CM442 transmitter offers advanced diagnostic functionalities with Heartbeat Technology

    • Immersion assembly Flexdip CYA112 can be optionally upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning operation

Detalhes do pacote

Components of the pH measuring point

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Memosens CPF81E - Digital pH sensor for wastewater, mining, minerals and metal industries
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPF81E

    Fixações:
    CPF81E- _ 5NAD2
    Tipo de eletrodo
    5
    Versão básica, conexão de processo NPT 3/4", ponto zero pH 7,0, sensor temperatura NTC 30k
    Faixa de aplicação:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Sistema de Referência:
    AD
    Junção de anel de teflon, câmara dupla, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Comprimento de inserção:
    2
    13mm, membrana plana
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Fixações:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    3

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Fixações:
    CYA112-AA _ _ B
    Aprovação:
    A
    Sem
    Tubo de imersão:
    A
    Padrão
    Adaptador do sensor:
    B
    NPT3/4
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    4

    Digital measuring cable
    CYK10

    Fixações:
    CYK10- _ _ _