©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Successor
Flexible process assembly for the water & wastewater and chemical industries
Mais informações
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
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
Application
Water, waste water, process
Characteristic
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Assembly: Stainless steel 1.4404 Sealing : different material available
Dimension
Immersion depth: 66 - 208 mm (2.57 inch - 8.11 inch)
Process temperature
max. 80 bzw. 140°C (176°F or 284°F)
Process pressure
max. 4,6 / 10 bar (58 psi, 87 psi or 145 psi)
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Additional certifications
Application
Water, waste water, process
Characteristic
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available
Dimension
Immersion deepth : 66 - 208mm
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Additional certifications
Application
Water, waste water, process
Characteristic
Retractable holder.Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder : Stainless steel 1.4404Sealing : different material available
Dimension
Immersion depth : 66 - 208mm ( 2.57inch - 8.11inch)
Process temperature
max. 80 bzw.140°C ( 176°F or 284°F)
Process pressure
max. 4,6 bzw.10bar ( 58psi, 87psi or 145psi)
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50.
Additional certifications
4 documentos
Technical Information Cleanfit CPA471
Assembly
EN
PT
Alemão French Italiano Russo Chinês
27/02/2012
01/10/2007
01/06/2002
Idioma:
Inglês
Versão:
27/02/2012
Tamanho do arquivo:
870.5 KB
Nome do arquivo:
TI217CEN_1312.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
PT
Alemão French Italiano Polonês Russo
22/07/2015
01/07/2006
Idioma:
Inglês
Versão:
22/07/2015
Tamanho do arquivo:
2 MB
Nome do arquivo:
TI00404CEN_1315.pdf
Operating Instructions CleanFit P CPA471
Retractable Process Assembly
EN
PT
Tcheco Alemão French Italiano Russo
27/02/2012
01/12/2007
01/07/2003
01/03/2000
Idioma:
Inglês
Versão:
27/02/2012
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
BA217CEN_1312.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2003
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
Sd096ca2.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Código de pedido
71217183
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pneum
Código de pedido
71162343
Kit CPA471/472/475:Retr. pipe KCl manual
Código de pedido
71162344
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
Código de pedido
51503715
KIT CPA471/472 shaft pneum long
Código de pedido
51503716
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand short
Código de pedido
51503717
KIT CPA471/472 lift tube gel hand long
Código de pedido
51503718
KIT CPA471 electr. guide compl. short
Código de pedido
51503719
KIT CPA471 electr. guide compl. long
Código de pedido
51503720
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Código de pedido
51503730
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Código de pedido
51503731
KIT CPA47x airflow throttle+dummyplug SS
Código de pedido
51503732
KIT CPA47X: Throttel check valve
Código de pedido
71329949
KIT CPA47x: sealing plug M12x1 (10 pcs.)
Código de pedido
51503733
KIT CPA471/472 cyl.screw M6x30 20 pieces
Código de pedido
51503734
KIT CPA471/472 cyl. screw M6x45 20 pcs.
Código de pedido
51503738
KIT CPA471 rinse housing STA G11/4 O.SP
Código de pedido
51503760
KIT CPA471 rinsing housing STA G11/4
Código de pedido
51503761
KIT CPA471 rinse housing STA NPT1.0
Código de pedido
51503762
KIT CPA471 rinse housing STA NPT1 G1/8
Código de pedido
51503763
KIT CPA471 rinse housing standard flange
Código de pedido
51503764
KIT CPA471 rinse housing st.flange G1/8
Código de pedido
51503765
KIT CPA471/472 cylinder PA short
Código de pedido
51503773
Kit CPA471/472: PA cylinder long
Código de pedido
71107248
KIT CPA471 cylinder ss short
Código de pedido
51503775
KIT CPA471 long+474 short: Cylinder SS
Código de pedido
51503776
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Código de pedido
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Código de pedido
51502873
KIT CPA471 flange DN50 with raised face
Código de pedido
51503766
KIT CPA471 flange ANSI2 with raised face
Código de pedido
51503767
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Código de pedido
71064624
EPDM O-ring set, standard for CPA471
Código de pedido
51502802
FPM O-ring set, standard for CPA471
Código de pedido
51502803
Kalrez O-ring set, standard for CPA471
Código de pedido
51502804
Splash protection cap for assemblies
Código de pedido
51517522
Kit Sensor output interface
Código de pedido
71361237
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos