A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.
Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).
No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.
Process temperature-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Você visualizou 6 de 8 produtos
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
00:00
00:00
Measuring principle
For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .