Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Sensor de radar de 80 GHzMicropilot com botões ópticos

Para aplicações exigentes: radar de 80 GHz Micropilot

Projetada para demandas especiais: as suas.

A nova geração de nosso radar de onda livre Micropilot de 80 GHz, atende seus requisitos individuais para processos de fabricação mais seguros e mais eficientes. O fácil acesso remoto garante máxima segurança para as pessoas. Os assistentes de configuração usados para configurações guiadas e testes evitam erros humanos. Nossa Tecnologia Heartbeat com detecção de espuma ajuda a melhorar a eficiência de sua planta. A largura de banda do sensor de radar de 80 GHz é adequada para praticamente todas as aplicações de radar na indústria química, incluindo aplicações desafiadoras.

Benefícios

  • Portfólio abrangente: O portfólio abrangente de equipamentosMicropilot de 80 GHz inclui alguns recursos novos, como aqueles projetados para uso em aplicações particularmente com altas ou baixas temperaturas.

  • Segurança: Além dos nossos mais de 20 anos de conhecimento especializado em SIL, diversos assistentes de configuração e o acesso remoto ao equipamento através de um aplicativo, protegem sua equipe e garantem segurança de processo ideal.

  • Tecnologia Heartbeat: A Tecnologia Heartbeat e o índice de precisão do radar (RAI) oferecem verificação com rastreabilidade, o que reduz consideravelmente seus esforços para calibração e documentação.

  • Simplicidade: Graças à operabilidade intuitiva com dados em tempo real e a apresentação dos dados de acordo com os padrões NAMUR, os problemas podem ser resolvidos de forma rápida e fácil. Todos os parâmetros são protegidos contra mudanças acidentais.

  • Pronto para o futuro: A nova linha de equipamentos tipo radar é um investimento no futuro digital. Ela inclui novas opções de comunicação de última geração como Ethernet-APL para transmissão de dados de alta velocidade e redes padronizadas.

Muitas áreas de aplicação

Micropilot para aplicações de produtos químicos e para a indústria de óleo e gás ©Endress+Hauser

Independentemente de suas especificações, nossa nova geração de equipamentos tipo radar de 80 GHz é adequada para as aplicações mais desafiadoras de até 450 °C e 160 bar. Esses equipamentos foram totalmente desenvolvidos de acordo com IEC 61508 e com base em nossos muitos anos de experiência em SIL. A faixa abrangente de medidores disponíveis e soluções preparadas para o futuro como a Ethernet-APL permitem que a nova linha atenda suas especificações.

Segurança máxima

Micropilot - Segurança Inteligente ©Endress+Hauser

Independentemente de suas especificações de segurança individuais, nossa geração de equipamentos tipo radar irá atendê-las. Os recursos como análise e operação remotas através de smartphone ou tablet asseguram que os funcionários tenham proteção máxima ao instalar e usar equipamentos. Isso é particularmente benéfico em áreas classificadas ou de difícil acesso.

Obtém-se uma redução clara em falhas sistêmicas, através do uso de assistentes de configuração, como por exemplo durante SIL locking ou proof testing. Caso você precise substituir um equipamento, sua equipe técnica pode usar o HistoROM para transferir parâmetros rapidamente, sem perda de dados.

Tecnologia Heartbeat

Micropilot com a Tecnologia Heartbeat ©Endress+Hauser

A Tecnologia Heartbeat com funções de diagnóstico, monitoramento e verificação torna a nova geração de sensores de radar de 80 GHz pronta para o futuro digital. Todos os equipamentos atendem as expectativas das tecnologias futuras - hoje! Irregularidades como formação de espuma, são detectadas de forma rápida e confiável. A manutenção preditiva aumenta a segurança de processo e estende os intervalos de manutenção. Diagnósticos de processo permanentes e autodiagnóstico aumentam a eficiência e a produtividade de seus processos da fábrica.

A verificação que pode ser comprovada de acordo com DIN ISO 9001 torna-se possível graças à Tecnologia Heartbeat e ao índice de precisão do radar (RAI). Isso serve de base para a extensão dos ciclos de calibração e a redução da carga de trabalho de documentação e dos custos. A verificação é feita diretamente no ponto de medição em menos de três minutos, sem a necessidade de remover o equipamento ou de interromper o processo. A documentação é criada automaticamente.

Faixas de alta temperatura

Micropilot - Alta temperatura ©Endress+Hauser

Os seus processos exigem muito de sua tecnologia de medição em termos de pressões de processo ou altas temperaturas em reatores, por exemplo? Neste caso, o Micropilot FMR62B pode ser usado sem qualquer problema, na troca de meio e também em caso de superfícies móveis ou agitadores, de –196 °C a 450 °C e de –1 a 160 bar. O desempenho de alta precisão do radar de 80 GHz oferece a você resultados de medição precisos em muitas outras aplicações também.

O ângulo de feixe estreito é um fator importante. Benefícios adicionais: Testes guiados para ensaio final SIL, checksum (CRC) para todos os ajustes de parâmetro relacionados à segurança e detecção de espuma graças à Tecnologia Heartbeat.

Produtos perigosos

Micropilot - Segurança Inteligente ©Endress+Hauser

Se forem produzidos intermediários extremamente perigosos, as precauções de segurança mais rigorosas são necessárias para armazenamento. É aí que o novo projeto do sensor de radar e o alto nível de conhecimento técnico em SIL da Endress+Hauser fazem a diferença. Todos os equipamentos são adequados para aplicações SIL2, com redundância homogênea mesmo até SIL3. Eles foram completamente desenvolvidos de acordo com a IEC 61508, resultando em um nível de diagnóstico extremamente alto.

Uma cerâmica para se isolar do processo, vedação adicional em vidro e materiais altamente resistentes, aumentam a segurança da planta. A operação livre de manutenção e intuitiva garante que seus funcionários sejam protegidos contra possíveis perigos.

Projetada para demandas especiais: as suas.

Micropilot para aplicações exigentes

Os novos sensores de radar de 80 GHz Micropilot ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Downloads

    • Fatos da empresa
    The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.

    • Fatos da empresa

    Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    • Fatos da empresa
    The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    eBook - Designed for special demands: Yours.

    • Fatos da empresa

    eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    • Fatos da empresa
    Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

    Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

    • Fatos da empresa

    Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy