
Especificações resumidas
-
Measured variables
CO2, SO2
-
Measuring range
CO2: 0 ... 25 Vol.-%
SO2: 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm -
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58)
Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)
DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
Campo de aplicação
The MARSIC280 offers a cost-optimized solution for reliable emission measurement on ships according to MARPOL Annex VI and IMO MEPC. MARSIC280 is designed for the measurement of SO2 and CO2 after the scrubber. MARSIC280 is type-approved for this application by the renowned classification societies. Due to the use of standardized units, the MARSIC280 offers the advantage of flexibility and reduces spare parts inventory.
Reliable emission monitoring on ships
DeSOx measurements downstream of the scrubber
Cost-efficient emission monitoring thanks to cold/dry extractive measuring technology
Device properties:
Rugged design and high level of measurement accuracy
Type-approved by classification organizations in accordance with MARPOL Annex VI and IMO MEPC
Designed for SO2 and CO2 measurement downstream of the scrubber
Use of field-tested MARSIC300 components
Benefícios
Up to 2 measurement points with only one measuring device
High levels of availability and reliability
Modules can be exchanged easily
Extensive network for service support
Quick access to expert support with remote maintenance
Saves space and costs for spare parts storage by using the same units as the MARSIC300
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Folheto de Competência (CP)
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and longstanding experience
An overview brochure about emission monitoring, their measuring
principles and technologies, global requirements and services, a
selection guide and the measuring devices at a glanceIdioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
MARSIC 280/MARSIC 300 – ship emissions measuring devices safely on the right course
The MARSIC ship emissions measuring device are innovative solutions for reliably measuring emissions on ships according to MARPOL
Annex VI and IMO MEPC.Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
8029987_IN_MARSIC_en_V6-0_2025.01_EHS.pdf
-