Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
imagem do produto do medidor de qualidade do ar VISIC100SF

VISIC100SF
medidor da qualidade de ar

Moderniza o desempenho de medição para qualidade do ar no túnel

IVIS100
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
  • Measured variables

    Visibility (K-value), CO, NO, NO2

  • Measuring range

    Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹
     
    CO: 0 ... 300 ppm
     
    NO: 0 ... 100 ppm
     
    NO2: 0 ... 5 ppm

  • Conformities

    ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
     
    RABT 2006
     
    RVS 09.02.22

Campo de aplicação

O sensor para túneis VISIC100SF oferece uma solução única para medição da visibilidade e concentrações de CO, NO e NO2. O VISIC100SF é fácil de montar, operar e realizar manutenção. Não é necessário alinhar nem configurar parâmetros. Com seu gabinete com classificação IP6K9K, o VISIC100SF consegue resistir a condições de ambientes desfavoráveis dentro do túnel e operações de lavagem do túnel. Durante a fase de projeto, foi dada especial importância à garantia de operação confiável e intervalos longos de manutenção.

  • Controle de ventilação em túneis

  • Medição de visibilidade quando a porta do túnel estiver encoberta de névoa

  • Em qualquer lugar que a qualidade do ar deve ser medida e melhorada

Propriedades do equipamento:

  • Medição de visibilidade de acordo com o princípio de luz difusa

  • Medição de concentração de CO e NO de acordo com EN 50545

  • Software desenvolvido conforme EN 61508 (SIL1)

  • Grau de proteção IP 6K9K devido a um invólucro de aço inoxidável robusto

  • Correção de névoa por meio do aquecimento integrado (opcional)

Benefícios

  • Um sensor para três componentes de medição

  • Alta disponibilidade e segurança de operação

  • Não são necessárias medidas de segurança para limpeza dos túneis

  • Opções flexíveis de conexão e fácil de expandir e integrar nas redes existentes

  • Medição de visibilidade pode ser facilmente verificada com uma ferramenta de teste

  • Pouco trabalho devido à montagem simples e rápido comissionamento

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products