O analisador Raman Rxn4 equipado com a tecnologia Kaiser Raman é a escolha ideal para ambientes de manufatura ou de processo. O Raman Rxn4 oferece um desempenho de alta resolução para medição e controle in situ em tempo real. Ele conta com recursos únicos de automonitoramento, diagnóstico e autocalibração para assegurar a validade de cada medição. Empilhável em rack padrão de 19", o Raman Rxn4 economiza espaço valioso na área de produção. Ele também é fornecido com um invólucro NEMA 4X de aço inoxidável opcional.
Química: monitoramento de reação, mistura, investigações de catálise
Polímeros: monitoramento de reações de polimerização, monitoramento de extrusão, mistura de polímeros
Farmacêutica: monitoramento de reação IFA, cristalização, polimorfos
Biofarmacêutica: monitoramento e controle de bioprocessos, aplicações PAT/QbD, cultura celular, fermentação, operações downstream, compatível com cGLP/cGMP
Alimentos e bebidas: Mapeamento de carnes e peixes, fermentação, monitoramento de reação
Petróleo e gás natural: GNL, refinaria, medições de energia
Benefícios
Robusto, confiável e altamente preciso
Fácil instalação e mínima manutenção/tempo de parada
Medição e monitoramento de processo in-line, on-line ou at-line 24 horas por dia
Construção interna unificada permite a transferência direta de modelos para suportar sistemas de analisadores redundantes
Software de controle Raman RunTime intuitivo, totalmente integrado através de interface touchscreen ou remota
Escalonamento vertical, horizontal, compatível com planta piloto/cGMP
Adequado para saídas em áreas perigosas/ambientes classificados
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Modelo base e configuração do gabinete: 150-4350 cm-1 (532 nm) 150-3425 cm-1 (785 nm) 200-2400 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Resolução espectral
Modelo base e configuração do gabinete (média): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 4 cm-1 (785 nm) média
Canais
Modelo base e configuração do gabinete: Até quatro canais Híbrido: Até dois canais
Temperatura ambiente
Modelo base: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 a 30 °C / 41 a 86 °F (1000 nm) Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Híbrido: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Configuração do invólucro: Operação: (todos os comprimentos de onda) 5 a 50 °C / 41 a 122 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
Umidade relativa
20 a 80%, sem condensação
Tensão de entrada
Modelo base e Híbrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Configuração do gabinete: 120 V ±10%, 60 Hz -OU- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energia (W)
Modelo base e Híbrido: 400 (máx.) 250 (start-up típico) 120 (operação típica) Configuração do gabinete: 1560 (máx.) 1560 (start-up típico) 750 (operação típica)
Tempo de aquecimento (minutos)
Modelo base e Híbrido: 120 Configuração do gabinete: 240
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Modelo base e Híbrido: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 pol. Configuração do invólucro: (com carrinho opcional) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 pol
Peso
Modelo base: 28,5 kg / 63 lbs Configuração do invólucro: 185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)
Compatibilidade com sonda de amostragem
Modelo base e configuração do gabinete: Raman Rxn-10 (com óptica como acessório), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Híbrido: Canal 1 - Raman Rxn-20 (com óptica como acessório) Canal 2 - Raman Rxn-10 (com óptica como acessório), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interface de automação
OPC Modbus HTTPS (entre em contato para outras opções)
Opções de instalação
Modelo base e Híbrido: Rack de 19" Configuração do gabinete: Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo
Certificações de área classificada
Modelo base e Híbrido: ATEX, CSA, IECEx Configuração do gabinete: Entre em contato com o suporte para mais opções
Modelo base e configuração do gabinete: 150-4350 cm-1 (532 nm) 150-3425 cm-1 (785 nm) 200-2400 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Resolução espectral
Modelo base e configuração do gabinete (média): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 6 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 4 cm-1 (785 nm) média
Canais
Modelo base e configuração do gabinete: Até quatro canais Híbrido: Até dois canais
Temperatura ambiente
Modelo base: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 a 30 °C / 41 a 86 °F (1000 nm) Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Híbrido: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Configuração do invólucro: Operação: (todos os comprimentos de onda) 5 a 50 °C / 41 a 122 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
Umidade relativa
20 a 80%, sem condensação
Tensão de entrada
Modelo base e Híbrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Configuração do gabinete: 120 V ±10%, 60 Hz -OU- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energia (W)
Modelo base e Híbrido: 400 (máx.) 250 (start-up típico) 120 (operação típica) Configuração do gabinete: 1560 (máx.) 1560 (start-up típico) 750 (operação típica)
Tempo de aquecimento (minutos)
Modelo base e Híbrido: 120 Configuração do gabinete: 240
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Modelo base e Híbrido: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 pol. Configuração do invólucro: (com carrinho opcional) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 pol
Peso
Modelo base: 28,5 kg / 63 lbs Configuração do invólucro: 185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)
Compatibilidade com sonda de amostragem
Modelo base e configuração do gabinete: Raman Rxn-10 (com óptica como acessório) Híbrido: Canal 1 - Raman Rxn-20 (com óptica como acessório) Canal 2 - Raman Rxn-10 (com óptica como acessório)
Interface de automação
OPC Modbus HTTPS (entre em contato para outras opções)
Opções de instalação
Modelo base e Híbrido: Rack de 19" Configuração do gabinete: Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo
Certificações de área classificada
Modelo base e Híbrido: ATEX, CSA, IECEx Configuração do gabinete: Entre em contato com o suporte para mais opções
Measuring principle
Espectroscopia Raman
Comprimento de onda do laser
Modelo base: 532 nm Configuração do gabinete: 532 nm
Cobertura espectral
Modelo base e configuração do gabinete: 150-4350 cm-1 (532 nm)
Resolução espectral
Modelo base e configuração do gabinete (média): 5 cm-1 (532 nm)
Canais
Modelo base e configuração do gabinete: Até quatro canais
Temperatura ambiente
Modelo base: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Configuração do invólucro: Operação: 5 a 50 °C / 41 a 122 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
Umidade relativa
20 a 80%, sem condensação
Tensão de entrada
Modelo base: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Configuração do gabinete: 120 V ±10%, 60 Hz -OU- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Modelo base e Híbrido: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 pol. Configuração do invólucro: (com carrinho opcional) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 pol
Peso
Modelo base: 28,5 kg / 63 lbs Configuração do invólucro: 185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)
Compatibilidade com sonda de amostragem
Raman Rxn-10 com óptica como acessório Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Interface de automação
OPC Modbus HTTPS (entre em contato para outras opções)
Opções de instalação
Modelo base e Híbrido: Rack de 19" Configuração do gabinete: Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo
Certificações de área classificada
Modelo base e Híbrido: ATEX, CSA, IECEx Configuração do gabinete: Entre em contato com o suporte para mais opções
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .