
Especificações resumidas
-
Measured variables
Visibility (K-value)
-
Measuring range
Visibility (K-value): 0 ... 150 km⁻¹
Temperature measurement (option): -30 ... +70 °C -
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C
-
Conformities
ASTRA "Guideline - Fire Detection in Road Tunnels" (2007)
RABT 2006
Campo de aplicação
O detector de fumaça para garantir a detecção rápida e confiável de fumaça quando ocorrem incêndios em túneis. Não há necessidade de alinhamento ou configuração de parâmetros. Com sua classificação de invólucro IP6K9K, o VISIC50SF é capaz de suportar condições ambientais adversas dentro do túnel, inclusive operações de lavagem do túnel. Durante a fase de design, foi dada especial importância à garantia de uma operação confiável e de longos intervalos de manutenção. Há uma versão opcional disponível com aquecimento para evaporação da neblina.
Detecção de fumaça fria em túneis rodoviários para detecção precoce de incêndios
Detecção de fumaça em áreas com ambientes corrosivos
Propriedades do equipamento:
Visibilidade (valor K) medida de acordo com o princípio de medição de luz difusa
Altamente disponível - sem peças móveis
Detecção de fumaça rápida e confiável
Software desenvolvido de acordo com a norma EN 61508 (SIL1)
Baixa taxa de alarme de falhas
Evaporação de neblina por meio de elemento de aquecimento integrado (opcional)
Benefícios
Complemento perfeito para cabos de temperatura graças à detecção mais rápida e precoce
Altos níveis de confiabilidade e segurança da operação
Não há necessidade de medidas de proteção durante a limpeza do túnel
Insensível à neblina do pórtico
Opções de conexão flexíveis, fáceis de ampliar e integrar às redes existentes
Baixo nível de esforço devido à montagem simples e ao comissionamento rápido
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
VISIC50SF
Smoke Detector in Tunnels
EN PT 01/01/2025Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
8029837_1DPO_OI_VISIC50SF_en_V2-0_2023-07_EHS.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Traffic and Tunnel Safety Solutions
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their
development during the last 60 years, the main applications in front
and within a tunnel as well as the measuring devices at a glanceIdioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
4.2 MB
Nome do arquivo:
8029977_CP_Traffic_Sensors_en_V2-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and longstanding experience
An overview brochure about emission monitoring, their measuring
principles and technologies, global requirements and services, a
selection guide and the measuring devices at a glanceIdioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
4.5 MB
Nome do arquivo:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
VISIC50SF – smoke detector for early and reliable fire protection in a tunnel
The VISIC50SF smoke detector offers high-speed measurement
to ensure fast and reliable smoke detection when tunnel fires occur.Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2025
Tamanho do arquivo:
2.9 MB
Nome do arquivo:
8030076_IN_VISIC50SF_en_V2-1_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Descrição de estação geral (GSD)
General Station Description (GSD) - Visic50SF - PROFIBUS DP
Any, PROFIBUS System, Any
Tamanho do arquivo:
1.6 KB
Nome do arquivo:
EHS_DP_AN_Visic50SF_DC0004712_0x0EE8_GSD.zip
Device Type:
0x0EE8
Device Revision:
5
DD Revision:
5
Firmware:
1.2
Version:
1.00.00
Date:
16/03/2015
-