Prothermo NMT539 é um conversor de sinal HART inteligente, com um sensor de temperatura média combinado e sonda de interface de água rasa. Para a medição de temperatura média, consiste em elementos Pt100 multipontos de precisão. O NMT539 é uma solução altamente competente para dados constantes de temperatura média e dados de interface da água através de comunicação HART. É o mais adequado para transferência de custódia e medição precisa de estoque, recomenda-se conectá-lo ao Proservo NMS5 ou monitor lateral do tanque NRF590 com Micropilot.
Para temperatura média de precisão e medição de água rasa.
Conexão de processo: flanges
Temperatura: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Distância de medição: 40m (131,2 pés)
Precisão: ± 0,1° C
Certificados internacionais de proteção contra explosão
Benefícios
Equipamento intrinsecamente seguro que permite a configuração elétrica mais segura possível
Disponível em quatro versões diferentes, baseadas nas especificações dos clientes: Apenas conversor Conversor e sonda de temperatura Conversor e sonda de água rasa Conversor, sonda de temperatura e de água rasa
O conversor é compatível com vários tipos de elementos em sondas de temperatura de outros fabricantes
Compatível com Endress+Hauser FieldCare intuitivo
Variedade de conexões de processos e entradas para cabo disponíveis para atender classificações de todo o mundo
Como a temperatura do hidrogênio comprimido aumenta com a expansão durante o abastecimento, a medição da temperatura é essencial nas estações de abastecimento de hidrogênio por motivos de segurança.
Nosso sensor de temperatura não invasivo pode ser facilmente adaptado ao tubo existente e integrado ao sistema de controle para permitir a operação eficiente em standby de turbogeradores.
O sensor de temperatura não invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 mede a temperatura com precisão e rapidez, otimizando o desempenho e a eficiência do trocador de calor.
O processo Ziegler-Natta utiliza produtos químicos perigosos, como o tetracloreto de titânio. A medição precisa da temperatura é crucial para evitar reações descontroladas e garantir a segurança e a eficiência.
Available in four different versions based on customer requirements: Converter Only Converter & Temp. probe Converter & Water bottom probe Converter, temp. & water bottom probe Converter is compatible with various element types in third party manufacturer temp. probe.
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument
FunctiInstallation Instruction
Instruções de Operação (BA)
Versão em inglês - 04/2008
New version available in English
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a combined average temperature sensor and water bottom interface probe. For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot Pt100 elements.
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer combined with a HART signal converter to meet the demand of temp. measurement for both custody transfer and inventory control applications.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .