Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Prothermo NMT539 - Temperatura média

Medição de temperatura média
Prothermo NMT539

Medição da temperatura média de alta precisão

NMT539
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Resistance Temperature Detector

  • Characteristic / Application

    High precision average temperature measurement, with optional capacitance water bottom sensor

  • Max. immersion length on request

    40 m (131.2 ft)

  • Process connection

    JIS10K 50A RF
    ASME 2" 150 lb RF
    DN50 PN10 RF
    JPI 2" 150 lb RF

  • Operating temperature range

    Standard:
    -40 °C...100 °C
    Optional:
    -55 °C...235 °C
    Water Bottom spec.:
    -40 °C...100 °C
    Cyrogenic:
    -170 °C...60 °C

  • Max. process pressure (static)

    0 bar...0.5 bar
    (0 psi...7.25 psi)

  • Accuracy

    +/- 0.1 °C

  • Ex - approvals

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI