
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0.3 to 10 m/s (1 to 33 ft/s)
-
Medium temperature range
-20 to +80°C (-4 to +176 °F)
0 to +130°C (32 to +265 °F) option -
Max. process pressure
N/A
-
Wetted materials
Clamp on system:
Sensor holder 1.4308/CF-8
Sensor housing 1.4301/304
Strapping bands 1.4301/304
Campo de aplicação
O sensor clamp-on Prosonic Flow W foi especialmente projetado para aplicações na indústria de água, esgoto e efluentes. Combinado com o transmissor Prosonic Flow 91 de excelente custo-benefício com botões físicos, o Prosonic Flow 91W é ideal para o monitoramento de vazão na indústria de água.
O princípio de medição é independente da pressão, densidade, temperatura, condutividade e viscosidade
Medição de vazão clamp-on de água de processo, água salgada, água desmineralizada, água potável e águas residuais.
Propriedades do equipamento:
Temperatura do meio: –20 a +80 °C (-4 a +176 °F)
Grau de proteção IP68 (invólucro tipo 6P) para tubos submersos
Resistência a choques e vibrações conforme IEC 68-2-6
Invólucro do transmissor de campo em alumínio
Display de 2 linhas com botões físicos
HART
Benefícios
Baixo investimento de capital – a eficiência em relação ao custo aumenta com o diâmetro do tubo (até DN 2000)
Sinal estável a longo prazo – instalação permanente livre de manutenção pelo lado externo com placas de acoplamento
Transparência do processo – função de diagnóstico
Transmissor econômico – projetado para aplicações fáceis
Comissionamento rápido e confiável – Menu Quick Setup para instalação
Recuperação automática de dados para manutenção
Vídeos
Predecessor
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
Prosonic Flow 91 Operating Instructions
Versão em inglês - 12/2023
Ultrasonic Flow Measuring System Flow rate measuring for standard applications with drinking water, wastewater and process water (incl. Description of Device Functions)
EN PT 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
BA00100DEN_1423.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Prosonic 91W Technical Information
Versão em inglês - 12/2023
Ultrasonic Flow Measuring System Flowrate measurement for standard applications with drinking water and process water.
EN PT 06/12/202319/08/201101/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
TI00105DEN_1423.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Prosonic 91W Technical Information
Ultrasonic Flow Measuring System
Flowrate measurement for standard applications with
drinking water and process water.EN PT 06/12/202319/08/201101/02/2010Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
1.8 MB
Nome do arquivo:
TI00105DEN_1423.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Sistema Ultra-sônico de Medição de Vazão. Medição de taxa de vazão para
aplicações padrão com água potável, esgoto e água de processoEN PT 01/04/200601/05/200515/10/200301/12/2002Idioma:
Português
Versão:
01/04/2006
Tamanho do arquivo:
3.1 MB
Nome do arquivo:
TI057D38pt0406.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Prosonic Flow 91 Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
Flow rate measuring for
standard applications with
drinking water, wastewater and
process water
(incl. Description of Device Functions)EN PT 06/12/202319/08/201101/02/201001/04/2006Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2023
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
BA00100DEN_1423.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93 Sonderdokumentation / Special Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitEN PT 01/11/2006Idioma:
Inglês
Versão:
01/11/2006
Tamanho do arquivo:
228.6 KB
Nome do arquivo:
KA015Da2.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline Prosonic Flow 91W Resumo das instruções de operação
Sistema de medição de vazão ultrassônico
EN PT 13/02/201219/08/201126/04/2010Idioma:
Português
Versão:
13/02/2012
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
KA00049DPT_1412.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PT 15/10/202401/10/201828/06/2012Idioma:
Inglês
Versão:
15/10/2024
Tamanho do arquivo:
797.3 KB
Nome do arquivo:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing T-DAT Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65EN PT 15/11/201821/11/2011Idioma:
Inglês
Versão:
15/11/2018
Tamanho do arquivo:
481.6 KB
Nome do arquivo:
EA00072DA2_1418.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PT 01/03/201828/11/201325/04/2013Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2018
Tamanho do arquivo:
139.5 KB
Nome do arquivo:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN PT 01/04/201917/11/2011Idioma:
Inglês
Versão:
01/04/2019
Tamanho do arquivo:
558.9 KB
Nome do arquivo:
EA00040DA2_1419.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Permanent Coupling Pad
Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500
EN PT 01/03/202415/12/202101/08/202116/09/2019Idioma:
Inglês
Versão:
01/03/2024
Tamanho do arquivo:
609.4 KB
Nome do arquivo:
EA01256DA2_0423-00.pdf
-