Monitoramento de processo inteligente da água potável e águas residuais através da máxima transparência
Gerenciar redes de água é desafiador. O fornecimento de água potável e água de processo de alta qualidade com frequência requer a manutenção demorada de diversas infraestruturas, que podem estar localizadas longe uma da outra ou em locais de difícil acesso. Águas residuais industriais, comerciais e municipais estão muitas vezes altamente contaminadas e devem passar por diversos processos de limpeza para cumprir com regulamentações ambientais. A Endress+Hauser oferece uma solução inteligente para gestão de redes de água que visualiza fluxos de água de maneira completa.
1a solução digital para água
com verificação de instrumentos baseada na nuvem
Nossa solução Netilion Network Insights permite a verificação simples e remota de dispositivos durante as operações, graças à tecnologia Heartbeat. A funcionalidade integrada Heartbeat Verification é um método de verificação rastreável de acordo com a ISO 9001 e pode ser acionado diretamente na solução para todos os medidores de vazão suportados – a qualquer hora, em qualquer lugar. Essa verificação automatizada de instrumentos baseada em nuvem permite que você atenda facilmente aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, economize tempo e custos.
Monitorar redes de água pode ser desafiador. O Netilion Network Insights é nossa solução baseada na internet para gestão inteligente de redes de água através da transparência total.
Você tem dificuldades para fazer a manutenção de seus medidores em locais remotos? O Netilion Network Insights te ajuda a monitorar todos os seus equipamentos e vazões de água sem a presença em campo.
Tudo a partir de uma única fonte – da instrumentação de campo à nuvem. Colete, transmita e avalie dados de medição tranquilamente com o Netilion Network Insights.
Cumpra com regulamentações ambientais ao monitorar as quantidades e cargas de efluentes municipais e industriais com confiança.
Assista este vídeo para aprender como você pode otimizar e automatizar sua rede de água potável e de processo.
Assista a este vídeo para descobrir como você pode otimizar e automatizar sua rede de efluentes.
Como podemos ajudar
Da qualidade da água potável à emissões residuais de efluentes tratados, nossa solução customizada e baseada na internet, o Netilion Network Insights, permite o monitoramento em tempo real de seus KPIs 24 horas por dia – seja em campo ou no centro de controle. A visualização detalhada de todas as vazões de água garante transparência completa em sua rede de água e te ajuda a otimizar todos os processos em que sensores coletam informações valiosas.
Aumente a eficiência com a coleta remota de dados, eliminando medições manuais e amostragens no local. Confie em relatórios automatizados que são menos suscetíveis a erros.
Aprimore custos e eficiência energética através do baixo consumo de energia graças à detecção confiável de vazamentos na rede de água e otimização de períodos de bombeamento.
Otimize a disponibilidade da água ao prever o consumo de água graças a análise detalhada de tendências e previsões usando dados climáticos atuais (por ex, escoamento, demanda de água, disponibilidade, etc.).
Garanta a conformidade legal de cargas materiais e faturamento confiável de custos através do monitoramento permanente do volume e da qualidade das águas residuais recebidas, permitindo que você detecte divergências precocemente.
Tire vantagem da verificação de medidores de vazão baseada na nuvem com a tecnologia Heartbeat e economize tempo com relatórios de verificação integrados que permitem a verificação remota de equipamentos.
Com o Netilion Network Insights, os gestores de água de Oberzent agora veem todos os pontos de dados relevantes de seu sistema de água em um painel baseado em nuvem, sem precisar se deslocar até as usinas.
Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.
Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
O que oferecemos
O Netilion Network Insights é a melhor solução para o monitoramento de redes de água fácil de usar e de baixa manutenção. Ele conecta todos os níveis de um sistema de abastecimento de água: dos medidores de campo aos componentes para transmissão,...
O Netilion Network Insights é a melhor solução para o monitoramento de redes de água fácil de usar e de baixa manutenção. Ele conecta todos os níveis de um sistema de abastecimento de água: dos medidores de campo aos componentes para transmissão, registro e avaliação dos dados – sua solução inteligente para gestão de redes de água a partir de uma única fonte. Medições registradas de todas as etapas do processo são exibidas em uma visualização customizável no painel integrado da solução baseada na internet.
Aumente a confiança das suas medições e reduza os riscos de qualidade, segurança e meio ambiente com o serviço de manutenção da Endress+Hauser.
Downloads
Netilion Network Insights
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de monitoramento da qualidade da água para água potável
Sistemas de monitoramento da qualidade da água para água potável
Explore as soluções da Endress+Hauser para o segmento de tratamento de água para um monitoramento da qualidade da água potável econômico e confiável, hoje e no futuro.
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Descubra o monitoramento inteligente da Endress+Hauser para estações de tratamento de efluentes. Esteja em conformidade com valores limite com eficiência aprimorada com nossos sistemas de monitoramento completos, fáceis de usar e econômicos.
Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Saiba mais sobre nossos sistemas robustos e completos de monitoramento de efluentes com manutenção inteligente que ajudam você a cumprir com seus limites legais e contratuais.
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Descubra a solução em automação de Liquiline Control para a remoção confiável de fósforo de efluentes, processos estáveis mesmo durante cargas de pico e redução de custos através do uso otimizado de precipitantes.
Sistemas de monitoramento da água para processos industriais
Sistemas de monitoramento da água para processos industriais
Habilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, adequado e de baixo custo para seus processos de produção com soluções do tipo turnkey da Endress+Hauser.
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Descubra a solução de automação Liquiline Control para remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do uso otimizado de energia.
Monitoramento do estado de saúde do ativo para o setor de saneamento
Monitoramento do estado de saúde do ativo para o setor de saneamento
Explore as soluções da Endress+Hauser para a indústria do saneamento que visam garantir de forma flexível e eficiente a segurança da água com conformidade regulatória verificável.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .