Sistemas de monitoramento de efluentes para todas as indústrias
Painéis de medição robustos e completos com conceito de manutenção inteligente para efluentes industriais
Os efluentes industriais devem ser tratados antes que possam ser descartados na rede municipal de esgoto ou em um corpo d'água. Para evitar taxas de descarte ou penalidades por exceder valores limite, a água residual deve ser monitorada rigorosamente. Para todas as indústrias, a Endress+Hauser oferece soluções inteligentes que monitoram precisamente e com confiança todos os parâmetros relevantes e ajudam a cumprir com segurança limites contratuais e legais. Elas também te ajudam a determinar se a qualidade permite o reuso como água de processo.
Painéis de monitoramento de efluentes com conceito de manutenção inteligente
A Endress+Hauser oferece painéis de análise robustos para monitoramento confiável de todos os parâmetros relevantes do efluente. Para os painéis, usamos instrumentos de medição de última geração com tecnologia Memosens e Liquiline, que oferecem um conceito de manutenção excelente: sensores desgastados podem ser substituídos em segundos por sensores pré-calibrados que você pode armazenar, reduzindo a indisponibilidade para um mínimo. Além disso, sua equipe de serviço é informada com antecedência quando a manutenção será necessária e pode programar o serviço com flexibilidade.
Procedimento típico de monitoramento de descarte para efluentes industriais.
Como podemos ajudar
Com nossos sistemas de monitoramento de efluentes prontos para a conexão, reduzimos os esforços de planejamento do seu lado e assim você pode reduzir seus custos. Graças ao nosso know-how em monitoramento de efluentes e nossa engenharia bem pensada, garantimos total transparência, por ex. em relação a custos de operação. Você também pode beneficiar de nossa rápida entrega de seu painel de monitoramento, perfeitamente adequado às suas necessidades. Selecione sua indústria para mais informações:
Nossos painéis de medição são soluções analíticas tudo-em-um para monitoramento de efluentes compatíveis com todo o portfólio da Endress+Hauser. Os sistemas completos oferecem leituras precisas e confiáveis desde o princípio - sem esforços de...
Nossos painéis de medição são soluções analíticas tudo-em-um para monitoramento de efluentes compatíveis com todo o portfólio da Endress+Hauser. Os sistemas completos oferecem leituras precisas e confiáveis desde o princípio - sem esforços de comissionamento. Graças aos nossos gestores de projetos competentes, cadeias logísticas de ponta e disponibilidade a longo prazo de nossos produtos e serviços, nós aumentamos sua eficiência e garantimos que as soluções estejam preparadas para o futuro.
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade do efluente com nossos transmissores multiparâmetro Liquiline de alta tecnologia
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade do efluente com nossos transmissores multiparâmetro Liquiline de alta tecnologia
O uso de sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens minimiza a indisponibilidade quando um sensor precisar ser substituído
Monitore parâmetros como: pH/ORP, condutividade, oxigênio, turbidez, desinfecção (Cloro, Brometo, Ozônio), amônio, ortofosfato, nitrato, parâmetros de soma (COD, TOC, TP, SAC) - se desejado também por espectroscopia
Limpeza automática e válvulas de amostragem disponíveis
Design robusto com tubos de PVC integrados
Integração perfeita à suas redes de comunicação (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Ethernet/IP, monitoramento remoto através de servidor de rede e conexão à nuvem)
Heartbeat Technology integrada e funções de diagnóstico do sensor para manutenção baseada nas condições e fácil verificação de todo o ponto de medição
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Remoção de fósforo de efluentes com Liquiline Control
Descubra a solução em automação de Liquiline Control para a remoção confiável de fósforo de efluentes, processos estáveis mesmo durante cargas de pico e redução de custos através do uso otimizado de precipitantes.
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Sistemas de monitoramento para estações de tratamento de efluentes municipais
Descubra o monitoramento inteligente da Endress+Hauser para estações de tratamento de efluentes. Esteja em conformidade com valores limite com eficiência aprimorada com nossos sistemas de monitoramento completos, fáceis de usar e econômicos.
Sistemas de monitoramento da qualidade da água para água potável
Sistemas de monitoramento da qualidade da água para água potável
Explore as soluções da Endress+Hauser para o segmento de tratamento de água para um monitoramento da qualidade da água potável econômico e confiável, hoje e no futuro.
Gerenciamento inteligente da rede de água
Gerenciamento inteligente da rede de água
Com esta solução inteligente de monitoramento, você obtém total transparência de todas as atividades em sua rede de água potável ou águas residuais. Descubra como você pode economizar tempo enquanto reduz custos de operação e de energia.
Sistemas de monitoramento da água para processos industriais
Sistemas de monitoramento da água para processos industriais
Habilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, adequado e de baixo custo para seus processos de produção com soluções do tipo turnkey da Endress+Hauser.
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control
Descubra a solução de automação Liquiline Control para remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do uso otimizado de energia.
Monitoramento do estado de saúde do ativo para o setor de saneamento
Monitoramento do estado de saúde do ativo para o setor de saneamento
Explore as soluções da Endress+Hauser para a indústria do saneamento que visam garantir de forma flexível e eficiente a segurança da água com conformidade regulatória verificável.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .