Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Otimize o desempenho do tratamento de águas residuais e economize custos operacionais
As águas residuais das usinas de energia geralmente contêm resíduos de gesso da depuração dos gases de combustão e muitos íons que devem ser removidos porque não devem ser liberados no meio ambiente. A questão é o quanto o efluente deve ser tratado para cumprir com os limites de forma confiável e evitar taxas e multas. No entanto, o aumento da pressão sobre os custos também pode tornar atraente a reutilização de águas residuais como água de alimentação de caldeiras. Nossas soluções de monitoramento ajudam você a tratar as águas residuais exatamente o quanto necessário para reutilização ou descarga.
Soluções robustas e confiáveis para um controle ideal da água
Diversos tipos de águas residuais são gerados em usinas de energia: a água de resfriamento contém lodo, a água de alimentação da caldeira contém sal e as águas residuais da dessulfuração de gases de combustão contêm gesso. A Endress+Hauser oferece soluções de painéis para monitoramento confiável de todos os parâmetros relevantes das águas residuais em um ponto central. Ao usar medidores com as tecnologias Memosens e Liquiline, os painéis de monitoramento permitem um controle preciso, econômico e que pode ser comprovado da qualidade das águas residuais em relação aos seus limites legais.
Os painéis de medição são adaptados à sua usina de energia e ao seu processo de tratamento de águas residuais. Sob demanda, você também pode obter sua solução completa de monitoramento de águas residuais instalada em um gabinete.
Visão geral exemplar do processo de monitoramento de efluentes e águas residuais em usinas de energia.
Como podemos ajudar
Para tratamento de águas residuais em usinas de energia, desenvolvemos painéis de medição que permitem monitorar efluentes de forma confiável. Os painéis são projetados de forma compacta para que você possa instalá-los praticamente em qualquer lugar favorável às suas operações. Além disso, o equipamento de medição utilizado é robusto, de baixa manutenção e durável e, se necessário, nossos técnicos de serviço irão apoiá-lo no local ou remotamente.
Em apenas 15 minutos, seu painel de monitoramento pode ser feito sob medida às suas necessidades. Isso agiliza a fase de planejamento e traz total transparência aos seus custos operacionais.
Todo o necessário para o monitoramento de qualidade dos efluentes em sua usina de energia – sensores, conjuntos, transmissores, válvulas, tubos, etc. – é totalmente instalado e conectado em um painel. Tudo o que você precisa fazer é conectar eletricidade e água.
Escalabilidade flexível, marcação CE e toda a documentação relevante necessária para conformidade regulamentar total com o setor de energia.
Nossas tecnologias exclusivas Memosens e Liquiline incluem função plug-and-play real com sensores pré-calibrados e funções preditivas que notificam sua equipe antes que a manutenção seja necessária. Isso torna a manutenção mais fácil de planejar e menos custosa.
Nossos engenheiros de serviço competentes apoiam você e sua equipe em todo o mundo no planejamento, comissionamento, manutenção e operação dos painéis de medição de forma que seu monitoramento de efluentes e águas residuais seja realizado de forma confiável 24 horas por dia.
O que oferecemos
Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para um monitoramento confiável da qualidade de esgoto são pré-montados. Escolha um local de instalação flexível adaptado às suas dependências, operação etc. Todas as medições...
Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para um monitoramento confiável da qualidade de esgoto são pré-montados. Escolha um local de instalação flexível adaptado às suas dependências, operação etc. Todas as medições fornecem leituras precisas desde o princípio - sem esforços de comissionamento. Entre em contato com nossos experientes especialistas da indústria de energia e você receberá uma solução completa para monitoramento de efluentes e águas residuais para sua usina de energia, bem como suporte competente em todas as fases do projeto.
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade da água residual com nossos transmissores multiparâmetros de alta tecnologia Liquiline
Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos
Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade da água residual com nossos transmissores multiparâmetros de alta tecnologia Liquiline
O uso de sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens minimiza a indisponibilidade quando um sensor precisar ser substituído
Monitore parâmetros como: pH/ORP, condutividade, oxigênio, turbidez, desinfecção (Cloro, Brometo, Ozônio), amônio, ortofosfato, nitrato, parâmetros de soma (COD, TOC, TP, SAC) - se desejado também por espectroscopia
Limpeza automática e válvulas de amostragem disponíveis
Design robusto com tubos de PVC integrados
Integração perfeita à suas redes de comunicação (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, monitoramento remoto através de servidor web e conexão à nuvem)
Heartbeat Technology integrada e funções de diagnóstico do sensor para manutenção baseada nas condições e fácil verificação de todo o ponto de medição
Memosens COS81D is the ideal oxygen sensor for applications with highest hygienic and sterile demands such as fermentation, inertization or drinking water production.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Você conhece a maneira mais inteligente de proteger seu ciclo de água/vapor contra impurezas? Dê uma olhada em nossas soluções SWAS para usinas de energia com toda a tecnologia de medição para monitorar a qualidade da sua água.
Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Os sistemas de medição de vazão da Endress+Hauser garantem a disponibilidade da usina de energia e operações eficientes com descarregamento seguro e preciso de óleo combustível e outros líquidos.
Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Possibilite um monitoramento eficiente e econômico da água de processo para aplicações de energia com as soluções completas da Endress+Hauser.
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Empresas de energia elétrica devem atingir um balanço cuidadoso entre energia acessível e limpa. Para ajudá-las nessa tarefa, a Endress+Hauser e sua tecnologia de classe mundial leva a medição de líquidos para um novo nível.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .