Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Garanta a disponibilidade da usina e a transferência segura e precisa de combustível com skids de medição para caminhões, trens e navios
O óleo combustível é vital para a indústria de energia, acionando turbinas, motores de combustão interna e caldeiras a vapor. Ele também alimenta queimadores de partida e auxiliares em usinas a carvão. A experiência e o conhecimento especializado da Endress+Hauser em medição de vazão para transferência de custódia permitem que os operadores industriais melhorem a medição da quantidade e da qualidade, e a eficiência ao descarregar esse recurso caro e perigoso. A disponibilidade da usina, a segurança operacional e ambiental e as operações de manutenção também são aprimoradas.
> 15.000 instalações de custódia no mundo todo nos últimos 10 anos
Seja para descarregar óleo combustível líquido de caminhões, trens ou navios, os skids de medição de vazão de descarga da Endress+Hauser com medidor de vazão Promass Coriolis certificado atendem e excedem a precisão de medição de transferência de custódia da OIML R117, oferecendo menor perda de carga, alta capacidade de vazão e design mais compacto. A manutenção é otimizada graças à ausência de peças móveis. A tecnologia Heartbeat permite a verificação de acordo com a IEC 61511-1, o diagnóstico de acordo com a Namur NE 107 e a manutenção preditiva.
A rede mundial de especialistas em medição da Endress+Hauser oferece suporte a todas as aplicações de descarregamento de transferência de custódia de líquidos de sua usina de energia e durante todo o ciclo de vida do ativo, desde o projeto de engenharia de pré detalhamento até as operações e a manutenção.
Adote a abordagem de perda zero. Colabore com a Endress+Hauser para definir as necessidades do projeto e melhorias no processo, incluindo estudo do local, projeto básico e definição do escopo.
Garanta uma entrega e um gerenciamento de riscos otimizados para a modernização de sua usina de energia com os serviços da Endress+Hauser, tais como gestão de projetos, engenharia detalhada, fabricação, testagem, documentação, certificação, comissionamento e inicialização.
Mantenha operações eficazes e eficientes de sua usina de energia com nossos serviços de treinamento, validação, recalibração e manutenção.
Gerencie seus ativos durante toda sua vida útil através do exclusivo ecossistema Netilion da Endress+Hauser.
O que oferecemos
A Endress+Hauser é sua referência para skids de medição de descarregamento com medição mássica ou por volume. Atualize as operações de transferência de custódia da sua usina de energia com as tecnologias mais recentes e garanta a conformidade com normas...
A Endress+Hauser é sua referência para skids de medição de descarregamento com medição mássica ou por volume. Atualize as operações de transferência de custódia da sua usina de energia com as tecnologias mais recentes e garanta a conformidade com normas locais e internacionais e entregas seguras e precisas.
Medidor de vazão de alta tecnologia Coriolis da Endress+Hauser
Transmissores e sensores de temperatura e pressão
Skid totalmente montado, certificado e testado
Controlador de batelada
Eliminador de ar e filtro
Controle digital e válvulas de isolamento
Monitor de aterramento e prevenção contra transbordo
Botão de emergência
Opções adicionais tais como conexões de prover e master meter, bomba de descarga, braço de carregamento top load ou bottom load, HMI supervisório e sistema de gestão de terminais integrado
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Você conhece a maneira mais inteligente de proteger seu ciclo de água/vapor contra impurezas? Dê uma olhada em nossas soluções SWAS para usinas de energia com toda a tecnologia de medição para monitorar a qualidade da sua água.
Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Descubra nossas soluções robustas de monitoramento para águas residuais duras, salinas e de lodo que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua usina de energia e reduzir seus custos operacionais.
Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Possibilite um monitoramento eficiente e econômico da água de processo para aplicações de energia com as soluções completas da Endress+Hauser.
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Empresas de energia elétrica devem atingir um balanço cuidadoso entre energia acessível e limpa. Para ajudá-las nessa tarefa, a Endress+Hauser e sua tecnologia de classe mundial leva a medição de líquidos para um novo nível.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .