Sistemas de monitoramento de água e processo para a indústria de energia
Monitoramento eficiente de qualidade da água para máxima segurança e processos com funcionamento estável
Sem água, não á operação da usina de energia e não há produção de energia. Portanto, o tratamento de água de processo, dessalinização, polimento de condensado e água de resfriamento devem ser constantemente monitorados. O reaproveitamento da água também desempenha um papel decisivo. Ele economiza custos e recursos a longo prazo. O monitoramento confiável da qualidade da água de processo é indispensável. A Endress+Hauser oferece soluções flexíveis e de baixa manutenção que garantem um monitoramento de baixo custo, máxima disponibilidade e acessibilidade.
Sistemas completos para um monitoramento de água preciso e eficiente
Os painéis de monitoramento da qualidade da água de processo da Endress+Hauser abrangem todos os parâmetros e são fornecidos rapidamente, prontos para uso. Altamente eficientes, esses painéis requerem pouca engenharia, ocupam pouco espaço de instalação e consomem um mínimo de água. Com engenharia automatizada, customizações são simples e econômicas. Nossas soluções, equipadas com tubulação robusta e de baixa manutenção, também integram as tecnologias Memosens e Liquiline para aumentar a segurança com informações de status e registros.
Os painéis de monitoramento de água fornecem todos os sinais de medição necessários para controle e diagnóstico do processo - por exemplo, em diversos processos de produção de usinas de energia
Pontos de medição para análise de água na produção industrial e efluentes
Como podemos ajudar
Altamente experiente na Indústria de Energia, a Endress+Hauser combina tecnologias de medição de ponta e confiáveis com suporte de engenharia especializado. Desde a especificação de sistemas de monitoramento para suas necessidades exatas, ao auxílio durante o planejamento e total transparência de custos, somos o fornecedor único para o monitoramento ideal da qualidade da água de processo para eficiência na operação de usinas de energia e produção de energia.
Acelere os processos de planejamento e engenharia de seu projeto com nossos sistemas completos. A instalação é igualmente rápida. Basta fixar o painel na parede, conectar a rede elétrica e água e você está pronto para iniciar o monitoramento.
Integração perfeita à suas redes de comunicação existentes. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoramento remoto através de servidor web e conexão à nuvem).
Otimize a limpeza e a manutenção com nosso conjunto e sensores de fácil operação .
Garanta um controle de processo seguro e em conformidade com equipamentos Liquiline e Memosens e a Heartbeat technology. Todos os dados de medição, calibração, manutenção e diagnóstico do equipamento são armazenados e acessíveis através da interface de controle de processo ou aplicativo.
A conectividade IIoT opcional possibilita que nossos especialistas acessem seus painéis para suporte remoto conforme necessário. Além disso, seu sistema de monitoramento da qualidade da água de processo pode ser expandido com flexibilidade conforme suas especificações mudam.
O que oferecemos
A Endress+Hauser oferece sistemas analíticos completos para monitoramento da qualidade da água de processo em usinas de energia e na indústria de energia. Compatíveis com todo o nosso portfólio, eles podem ser entregues e comissionados no mundo todo,...
A Endress+Hauser oferece sistemas analíticos completos para monitoramento da qualidade da água de processo em usinas de energia e na indústria de energia. Compatíveis com todo o nosso portfólio, eles podem ser entregues e comissionados no mundo todo, acompanhados por um suporte de gestão de projetos especializado, cadeias logísticas de alta tecnologia e disponibilidade a longo prazo de produtos e serviços.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Garanta a confiança do ponto de medição e alta performance do processo desde o princípio com os serviços de comissionamento de equipamentos da Endress+Hauser
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Sistemas de análise de vapor e água (SWAS) para usinas de energia
Você conhece a maneira mais inteligente de proteger seu ciclo de água/vapor contra impurezas? Dê uma olhada em nossas soluções SWAS para usinas de energia com toda a tecnologia de medição para monitorar a qualidade da sua água.
Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Sistemas de medição de vazão para descarga de óleo combustível em usinas
Os sistemas de medição de vazão da Endress+Hauser garantem a disponibilidade da usina de energia e operações eficientes com descarregamento seguro e preciso de óleo combustível e outros líquidos.
Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Monitoramento confiável de efluentes e águas residuais em usinas de energia
Descubra nossas soluções robustas de monitoramento para águas residuais duras, salinas e de lodo que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua usina de energia e reduzir seus custos operacionais.
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Sistemas de tancagem para a indústria de usinas de energia
Empresas de energia elétrica devem atingir um balanço cuidadoso entre energia acessível e limpa. Para ajudá-las nessa tarefa, a Endress+Hauser e sua tecnologia de classe mundial leva a medição de líquidos para um novo nível.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .