Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Remoção de amônio e nitrogênio com o Liquiline Control

Remoção de nitrogênio de águas residuais com Liquiline Control 

Cumpra com segurança com valores limite para amônio e nitrogênio total ao otimizar a aeração no tratamento biológico 

Para garantir que o nitrogênio possa ser removido com segurança e eficiência de águas residuais, os processos de nitrificação e desnitrificação devem ser coordenados de maneira ideal uns com os outros. O processo de nitrificação depende do fornecimento exato de oxigênio em determinado momento. Se muito pouco oxigênio for introduzido ao tratamento biológico, não será possível cumprir com os valores limite rigorosos no canal de saída. Operar os compressores constantemente na velocidade total resultará em um enorme consumo de energia.

  • Até 30% de economia de energia nos processos de aeração

    Os ventiladores em uma estação de tratamento de efluentes requerem grandes quantidades de eletricidade – eles são responsáveis por até 70% das necessidades energéticas de toda a estação. Otimize sua remoção de nitrogênio usando o Liquiline Controle e explore potenciais consideráveis de economia. O sistema de automação controle a remoção de amônio e nitrato baseado na carga do influente e seus limites individuais para amônio e nitrogênio total. O resultado é a desnitrificação do efluente de forma confiável e com economia de energia.

Liquiline Control solução de automação para processos de aeração ©Endress+Hauser

A solução de automação Liquiline Control garante que o nitrogênio e amônio sejam sempre removidos das águas residuais de forma eficiente de acordo com os valores limite.

Controle dinâmico da aeração com o Liquiline Control ©Endress+Hauser

O Liquiline Control ajusta dinamicamente a velocidade dos compressores, por ex. em fases noturnas de baixa carga quando é necessário adicionar apenas uma pequena quantidade de ar.

Sensor digital de amônio e nitrato para medições diretamente no tanque de aeração ©Endress+Hauser

Medição eficiente diretamente no tanque com o sensor digital de amônio e nitrato ISEmax CAS40D.

Sensor digital de oxigênio com tecnologia Memosens ©Endress+Hauser

O sensor digital de oxigênio com tecnologia Memosens permite um excelente desempenho e confiabilidade do processo para todos os processos de aeração (SBR, Anamox, etc.).

Gestão de valores limite e parâmetros de controle a partir da sala de controle ou em movimento ©Endress+Hauser

O Liquiline Control permite gerenciar valores limite e parâmetros de controle, seja a partir da sala de controle ou em movimento, independentemente do local.

Controle simultaneamente até três zonas independentes para a etapa biológica ©Endress+Hauser

Tire vantagem do controle simultâneo de até três zonas independentes da etapa biológica – mesmo remotamente

Mapa de processo da remoção de nitrogênio em estações de tratamento de efluentes ©Endress+Hauser

Visão geral do processo da etapa de tratamento biológico

Como podemos ajudar 

A solução de automação Liquiline Control controle dinamicamente o fornecimento de ar ao tanque de aeração de acordo com as flutuações das cargas no influente. Ele regula a quantidade ideal de ar baseado nas concentrações respectivas de oxigênio, amônio e nitrato, assim como a quantidade da vazão do efluente. Dessa forma, você garante a conformidade confiável com os valores limite para amônio e nitrogênio total enquanto economiza grandes quantidades de energia e custos para o processo de lodo ativado.

  • Com estratégias de controle preditivas, você permanece no lado da segurança mesmo com influxos e cargas dinâmicos e cumpre facilmente com limites definidos para amônio e nitrogênio total no canal de saída de sua estação de tratamento de efluentes

  • Otimize seu fornecimento de ar para a biologia e assim seu consumo de energia com o sistema automatizado

  • Controle até três zonas independentes na etapa biológica simultaneamente

  • Permaneça flexível para futuros ajustes e troque da aeração intermitente para a contínua a qualquer momento

  • Você tem o controle completo do processo permanentemente, já que você pode ajustar todos os parâmetros relevantes (valores limite e parâmetros de controle) a qualquer momento 

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • O que oferecemos

    O Liquiline Control é uma solução de automação baseada em PLC que garante a remoção confiável de nitrogênio de águas residuais, processos estáveis mesmo durante picos de carga e economia de custos através do fornecimento otimizado de ar para o tanque de...

  • Hardware e software

    • Baseado em um controlador lógico programável (PLC) 

    • Disponível para instalação em gabinetes existentes ou como um gabinete completo separado  

    • Fácil integração em sistemas de controle distribuído (DCS) existentes através da comunicação digital fieldbus 

    • Também disponível como uma solução completa com software de controle, toda instrumentação necessária (por ex....

  • Serviços

    • Consultoria 

    • Gerenciamento de projetos 

    • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT) 

    • Teste de Aceitação em Campo (SAT) 

    • Certificação (CE)      

    • Comissionamento por engenheiros de serviço experientes da Endress+Hauser 

    • Treinamentos no local 

    • Manutenção remota 

    • ...

Downloads

    • Revista da empresa
    Brochure on Liquiline Control aeration control

    Efficient aeration control

    • Revista da empresa

    Innovation brochure on Liquiline Control aeration control

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • Fatos da empresa
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • Fatos da empresa

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial