Medidores mestre comprobatórios Coriolis para a indústria de petróleo
Skids de medidores mestre de comprovação padronizados para comprovação precisa e eficiente de medidores de serviço no local
A precisão é essencial para medições de transferência de custódia na indústria de petróleo. Com altas taxas de vazão, mesmo a menor imprecisão na medição pode levar a perdas enormes para o fornecedor ou comprador. Operadores de sistemas de medição são obrigados por conformidade regulatória a testar e calibrar (comprovar) seus medidores de serviço regularmente.. A Endress+Hauser oferece medidores mestre comprobatórios completos baseados nos medidores de vazão mássica Coriolis para a mais alta precisão.
75 %
menor que medidores comprobatórios tradicionais
Graças a seu design compacto, os medidores mestre comprobatórios da Endress+Hauser necessitam de apenas uma fração do espaço quando comparados com outros sistemas de comprovação. Isso permite mais espaço para instalar outros pacotes, o que é especialmente importante em aplicações marítimas. Devido ao seu tamanho compacto, nossos medidores mestre podem ser implementados como unidades portáteis, oferecendo a você mais flexibilidade em suas operações de comprovação.
Medidor mestre comprovador portátil da Endress+Hauser durante uma medição de comprovação de um medidor de serviço instalado a bordo de um navio petroleiro.
Skid de medidor comprobatório portátil da Endress+Hauser com um Proline Promass F como medidor mestre e um computador de vazão instalado em um caminhão.
A calibração e a qualificação de nossos medidores mestre comprobatórios são realizadas em múltiplas etapas. Dessa forma, garantimos uma precisão de medição superior que "paga a si mesma" rapidamente em aplicações no mundo real.
Animação do fornecedor de soluções marítimas METCORE International Pte Ltd
Como podemos ajudar
Medidores mestre comprobatórios são a solução escolhida para comprovação de medições, já que eles demandam menos manutenção e custos de operação quando comparados a sistemas convencionais, enquanto oferecem o nível de precisão exigido pela OIML e API. Com nossa experiência de longo prazo, desenvolvemos um sistema de medidor mestre Coriolis compatível com diversas aplicações onde a comprovação é necessária para transferência de custódia ou sistemas de medição fiscais. Seja em aplicações offshore ou onshore – nossos skids garantem a máxima precisão e conformidade:
Aumente a disponibilidade enquanto diminui custos em geral graças a um sistema livre de manutenção sem partes móveis e sem a necessidade de enviar medidores de serviço externamente para calibração
Reduza a complexidade com um sistema padronizado que é fácil de operar e manter
Beneficie-se de precisão e repetibilidade superiores graças a uma linearização de número de Reynolds em tempo real – independentemente das propriedades do fluido
Confie na Heartbeat Technology integrada para uma verificação in-situ da qualidade da medição que pode ser comprovada e registrada, sem interrupção do processo
Endress+Hauser is our competent partner with profound know-how. Their master meter proving solution enriches the bunkering industry in Singapore reducing the time and resources needed.
Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
O que oferecemos
A Endress+Hauser oferece medidores mestre comprobatórios padronizados ou feitos sob medida – como uma instalação estacionária ou em skids portáteis – que podem ser perfeitamente integrados a sistemas de controle existentes. Dependendo das necessidades...
A Endress+Hauser oferece medidores mestre comprobatórios padronizados ou feitos sob medida – como uma instalação estacionária ou em skids portáteis – que podem ser perfeitamente integrados a sistemas de controle existentes. Dependendo das necessidades de calibração de medidores de vazão no local do cliente, os skids atendem a uma ampla variedade de tamanhos e condições de vazão.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Melhora em tudo, desde a transparência do inventário até a logística em seu terminal de petróleo e gás natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detecção de H2S em tubulações de gás natural
Detecção de H2S em tubulações de gás natural
Descubra como os analisadores de H2S TDLAS da Endress+Hauser ajudam a aumentar a segurança de sua rede de dutos de gás natural ao evitar a corrosão e minimizar os riscos de explosão.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .