Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Leituras de composição do GNL confiáveis e instantâneas durante transferências de carga de caminhões
O carregamento de caminhões representa um ponto de medição essencial na cadeia logística de GNL em menor escala. Sistemas típicos de cromatógrafo a gás (GC)/vaporizador requerem longos resfriamentos antes de medir, causando maiores tempos de espera dos caminhões. Leituras imprecisas podem resultar de fluxos instáveis ou variações na composição do GNL. Sistemas de GC/vaporizador necessitam de frequente manutenção, condicionamento de amostras e que o gás vaporizado seja transportado ao analisador - resultando em alto OPEX. Os analisadores Raman da Endress+Hauser podem ajudar.
Medições instantâneas de carregamento de caminhões de GNL
sem espera e manutenção
Nossos analisadores Raman estão prontos quando o fluxo começa durante o carregamento de caminhões de GNL. Ideal para todos os tamanhos de carga, essa tecnologia é imune a variações na vazão ou interrupções. Ela gera medições seguras e precisas da composição do GNL, Btu e índice de Wobbe sem o atraso de resfriamento e manutenção dos sistemas de GC/vaporizador. Compactos e de fácil instalação, nossos analisadores reduzem o OPEX pois não requerem consumíveis, condicionamento de amostras, vaporizadores ou tubos revestidos à vácuo.
Melhore a velocidade e qualidade de suas transações de carregamento de caminhões de GNL com medições de composição do GNL precisas e instantâneas que não exigem esperas para resfriamento ou atrasos de manutenção.
Obtenha uma resposta mais rápida da medição para o início da vazão de GNL
Empregue uma técnica de medição de GNL segura e comprovada - verificada pelo GERG
Realize medições de composição precisas imunes a variações da vazão de GNL
Evite a necessidade de extração de amostras usando sondas de medição criogênicas in situ
Detecte rapidamente mudanças nas composições de GNL para evitar problemas de qualidade
Veja as descobertas no relatório GERG sobre o uso do analisador Raman Rxn4 e da sonda criogênica Raman Rxn-41 para a medição confiável da composição química em aplicações de transferência de custódia GNL.
As sondas e analisadores Raman da Endress+Hauser oferecem medições de composição e de conteúdo de energia do GNL rápidas e confiáveis durante o carregamento de caminhões. Nossa tecnologia Raman não possui partes móveis e não requer linhas de transferê...
As sondas e analisadores Raman da Endress+Hauser oferecem medições de composição e de conteúdo de energia do GNL rápidas e confiáveis durante o carregamento de caminhões. Nossa tecnologia Raman não possui partes móveis e não requer linhas de transferência isoladas ou consumíveis (como gases de calibração ou portadores). A Endress+Hauser tem décadas de experiência em automação de processos, que usamos para oferecer aos clientes instalações completas e soluções abrangentes para melhorar seus processos.
Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation
Downloads
Artigo técnico (WP)
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Artigo técnico (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Melhora em tudo, desde a transparência do inventário até a logística em seu terminal de petróleo e gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .