Aumente a segurança e a eficiência das Unidades de Separação de Ar (ASUs)
A instrumentação mais adequada para seu processo de separação de ar
Introdução
(Instrumentação de processo para unidades de separação de ar (ASUs)
As unidades de separação de ar (ASUs) separam o ar em nitrogênio e oxigênio. O processo se baseia na destilação criogênica, que aproveita os diferentes pontos de ebulição desses gases em baixas temperaturas. As ASUs fornecem nitrogênio para a síntese de amônia, e esse nitrogênio é posteriormente combinado com hidrogênio verde em um reator. Equipamentos precisos de medição de processos são vitais para minimizar os riscos de segurança e garantir operações eficientes e gases industriais de alta qualidade.
Parâmetros
Foco nos principais parâmetros do processo
Monitore com confiança a pressão no compressor
O monitoramento da pressão é essencial para garantir condições ideais de admissão e para proteger o compressor contra danos causados por pressão baixa ou oscilante.
Garantir líquido suficiente para a vaporização é fundamental para operações estáveis. O monitoramento confiável do nível de líquido no refervedor também evita danos.
Mantenha a segurança do compressor com os transmissores de pressão da Endress+Hauser
A medição de pressão em compressores de ASUs enfrenta desafios significativos devido às condições operacionais extremas. Altas pressões, muitas vezes superiores a 100 bar, exigem sensores especializados. Pulsações de pressão e vibrações causadas pela operação do compressor podem danificar os sensores e distorcer as leituras. O Cerabar PMP71B oferece:
Robustez e longevidade
Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
Redução de falhas sistemáticas graças ao comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Transmissor de pressão inteligente - sua saúde pode ser verificada sem interrupção do processo
Medição de temperatura
Aumente a segurança do processo com sensores de temperatura robustos
A medição de temperatura em colunas de destilação de ASUs apresenta desafios únicos devido ao ambiente criogênico. Manter a precisão e a estabilidade em temperaturas tão baixas pode ser difícil, já que problemas de desvio e de calibração do sensor se tornam mais prevalentes. O iTHERM TM131 garante:
Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
Certificação internacional: proteção contra explosão conforme ATEX, IECEx, CSA C/US e NEPSI
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Medição de nível
Medição de nível confiável com radar de onda guiada para aumentar a eficiência do refervedor
A medição de nível em refervedores de colunas de destilação da ASU impõe desafios devido às temperaturas criogênicas e às condições de vazão multifásica. O frio extremo pode afetar a precisão dos sensores de nível tradicionais, enquanto a presença das fases líquida e de vapor pode levar a leituras imprecisas. A medição de nível especializada com o Levelflex FMP54 oferece:
Medição confiável mesmo para condições variáveis do produto e do processo
Maior confiabilidade devido à nova avaliação de rastreamento Multi-Echo
Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3
Descubra por que somos o parceiro certo para a produção sustentável e eficiente de amônia e hidrogênio
Produção segura de amônia verde
Descubra a produção segura de amônia verde, mergulhe nos métodos e benefícios e veja como ela está liderando o caminho para um futuro mais sustentável. Saiba mais!
Aumento da eficiência na produção de hidrogênio verde
Descubra como a otimização de processos e inovações está revolucionando a eficiência da produção de hidrogênio verde, contribuindo para um cenário com energia mais limpa
Driving sustainability through green ammonia production
Discover how green ammonia could revolutionize carbon reduction in everyday products and fertilizers. Explore the challenges and possibilities for scaling up its production.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .