Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Aumente a segurança e a eficiência das Unidades de Separação de Ar (ASUs)

A instrumentação mais adequada para seu processo de separação de ar

Unidade de Separação de Ar
Introdução

(Instrumentação de processo para unidades de separação de ar (ASUs)

As unidades de separação de ar (ASUs) separam o ar em nitrogênio e oxigênio. O processo se baseia na destilação criogênica, que aproveita os diferentes pontos de ebulição desses gases em baixas temperaturas. As ASUs fornecem nitrogênio para a síntese de amônia, e esse nitrogênio é posteriormente combinado com hidrogênio verde em um reator. Equipamentos precisos de medição de processos são vitais para minimizar os riscos de segurança e garantir operações eficientes e gases industriais de alta qualidade.

Parâmetros

Foco nos principais parâmetros do processo

Monitore com confiança a pressão no compressor

O monitoramento da pressão é essencial para garantir condições ideais de admissão e para proteger o compressor contra danos causados por pressão baixa ou oscilante.

Meça a temperatura com precisão

Medições precisas de temperatura garantem tanto uma liquefação eficiente quanto uma separação eficaz de nitrogênio, oxigênio e argônio.

Monitore o nível de líquido no refervedor

Garantir líquido suficiente para a vaporização é fundamental para operações estáveis. O monitoramento confiável do nível de líquido no refervedor também evita danos.

Medição de pressão

Mantenha a segurança do compressor com os transmissores de pressão da Endress+Hauser

A medição de pressão em compressores de ASUs enfrenta desafios significativos devido às condições operacionais extremas. Altas pressões, muitas vezes superiores a 100 bar, exigem sensores especializados. Pulsações de pressão e vibrações causadas pela operação do compressor podem danificar os sensores e distorcer as leituras. O Cerabar PMP71B oferece:

  • Robustez e longevidade
  • Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
  • Redução de falhas sistemáticas graças ao comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Medição de temperatura

Aumente a segurança do processo com sensores de temperatura robustos

A medição de temperatura em colunas de destilação de ASUs apresenta desafios únicos devido ao ambiente criogênico. Manter a precisão e a estabilidade em temperaturas tão baixas pode ser difícil, já que problemas de desvio e de calibração do sensor se tornam mais prevalentes. O iTHERM TM131 garante:

  • Segunda barreira do processo com indicação de falha oferecendo valiosas informações do estado de saúde
  • iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
  • Certificação internacional: proteção contra explosão conforme ATEX, IECEx, CSA C/US e NEPSI
Medição de nível

Medição de nível confiável com radar de onda guiada para aumentar a eficiência do refervedor

A medição de nível em refervedores de colunas de destilação da ASU impõe desafios devido às temperaturas criogênicas e às condições de vazão multifásica. O frio extremo pode afetar a precisão dos sensores de nível tradicionais, enquanto a presença das fases líquida e de vapor pode levar a leituras imprecisas. A medição de nível especializada com o Levelflex FMP54 oferece:

  • Medição confiável mesmo para condições variáveis do produto e do processo
  • Maior confiabilidade devido à nova avaliação de rastreamento Multi-Echo
  • Hardware e software desenvolvidos de acordo com a IEC 61508 até SIL3

Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista.

Seus especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para te apoiar em cada etapa do processo.

Notas finais

Soluções relacionadas

Descubra por que somos o parceiro certo para a produção sustentável e eficiente de amônia e hidrogênio