Otimize a segurança e a eficiência na produção de hidrogênio azul
A instrumentação mais adequada para processos de reforma de metano a vapor e captura de carbono
Introdução
Instrumentação de processo para reforma de metano a vapor e captura de carbono
A SMR (reforma de metano a vapor) com captura de carbono apresenta desafios específicos para a instrumentação utilizada. Condições extremas exigem materiais especializados, como Hastelloy ou Inconel, além de revestimentos de proteção para os sensores. A medição precisa de vazões multifásicas é crucial. Analisadores de gás sensíveis são necessários para detectar vestígios de contaminantes, garantindo a eficiência e a segurança do processo. A integração de dados provenientes de múltiplos instrumentos requer um sistema de controle distribuído robusto, possivelmente aproveitando os benefícios de soluções baseadas em nuvem.
Parâmetros
Foco nos principais parâmetros do processo
Monitore a pressão do reformador com segurança
O monitoramento da pressão no reformador é vital para manter a integridade do sistema e evitar vazamentos ou rupturas.
Garanta a segurança do reformador com os transmissores de pressão da Endress+Hauser
Os transmissores de pressão diferencial são essenciais para monitorar quedas de pressão em leitos de catalisadores, filtros e válvulas de controle. Eles ajudam a identificar bloqueios ou problemas de incrustação. O PMD75B oferece:
Medição precisa e confiável mesmo em faixas de pressão muito pequenas
Economia de tempo, já que os equipamentos são fáceis de operar e exigem treinamento mínimo
Transmissor de pressão inteligente que detecta anomalias no processo como linhas de impulso obstruídas
Medição de nível
Medição de nível estável com radares de onda guiada
Os equipamentos de nível do tipo radar de onda guiada (GWR) são a escolha preferida para a medição de nível no tambor de vapor e em outros recipientes com altas temperaturas e pressões. O radar de onde guiada oferece alta precisão e não é afetado por mudanças nas condições do processo.
Medição confiável mesmo para condições variáveis do produto e do processo
Maior confiabilidade devido à nova avaliação de rastreamento Multi-Echo
Integração perfeita nos sistemas de controle e gerenciamento de ativos e no conceito de operação intuitiva orientada por menus (no local ou através do sistema de controle)
O teste funcional mais fácil do mundo para SIL e WHG economiza tempo e recursos
Para aplicações de alta temperatura e alta pressão na indústria de petróleo e gás, química e energia
Medição de temperatura
Medição versátil da temperatura no reformador
Os termopares são excelentes em ambientes de alta temperatura e estão disponíveis em uma ampla variedade de tipos (K, N, S, etc.), cada um com faixas de temperatura e compatibilidade ambiental específicas. Isso permite flexibilidade na seleção do termopar correto para diferentes partes do processo de SMR. Nosso sensor de temperatura TC15 oferece:
Alto grau de flexibilidade graças ao design modular com cabeçotes de conexão padrão conforme DIN EN 50446 e comprimentos de imersão específicos do cliente
Alto grau de compatibilidade de unidades eletrônicas e design conforme DIN 43772
Pescoço de extensão para proteger o transmissor compacto contra superaquecimento
Tempo de resposta rápido com formato de ponta reduzido/cônico
Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry
Análise de gases
Aumente a eficiência do reformador graças aos confiáveis analisadores de gás Raman
A espectroscopia Raman permite o monitoramento contínuo e em tempo real da composição do gás no reformador. Isso permite ajustes rápidos no processo, otimizando a eficiência e reduzindo o consumo de energia. Nossos analisadores de gás Rxn5 oferecem:
Identificação e quantificação simultâneas de diversas espécies de gás (por ex., H2, CO, CO2, CH4) em uma única medição
Análise abrangente que fornece informações valiosas sobre a cinética da reação e eficiência do processo
Técnica não intrusiva que não perturba o processo de reação
Turn-key process Raman analyzer for quantitative chemical composition measurements
Estudos de caso
Conheça as histórias de sucesso dos clientes
História de sucesso
Alta disponibilidade da planta na produção de hidrogênio
A Messer produz hidrogênio em um reformador a vapor. A instalação conta com um grande número de equipamentos de proteção e segurança em que os valores de pressão cumprem um importante papel.
História de sucesso
Medição da qualidade do hidrogênio em tempo real
Enapter usa a tecnologia de medição analítica óptica da Endress+Hauser para determinar a pureza do hidrogênio produzido. Saiba mais!
Quality & Compliance
Mistura de hidrogênio para turbinas alimentadas por gás natural
Usina elétrica de Long Ridge Energy é uma demonstração de sucesso da viabilidade de hidrogênio limpo na indústria global de Energia elétrica.
Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista.
Seus especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para te apoiar em cada etapa do processo.
Descubra por que somos o parceiro certo para a produção sustentável e eficiente de hidrogênio
Hidrogênio - principal vetor de energia para atingir metas de descarbonização
O hidrogênio é uma solução promissora para reduzir as emissões de carbono e sua infraestrutura está se desenvolvendo rapidamente. Descubra como a Endress+Hauser pode ajudar com que a sustentabilidade seja alcançada e a garantir a conformidade regulatória.
Embora existam ou estejam sendo desenvolvidos diversos métodos para a produção de hidrogênio, diferentes desafios precisam ser cuidadosamente avaliados para uma produção eficaz. Saiba mais!
Produção de hidrogênio azul para atender à demanda da indústria
Descubra como o hidrogênio azul impulsiona o crescimento sustentável e a inovação na energia do hidrogênio e explore seu impacto no futuro da energia limpa.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .