Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instrumentação para um processo seguro e confiável de captura de carbono 

Capture as emissões de CO₂ ao modernizar plantas industriais existentes com instrumentação avançada de processo

Vista aérea de uma usina de energia
Introdução

Processo inovador de captura de carbono baseado em absorção de amina

A CCUS é crucial para reduzir a pegada de carbono das instalações industriais, capturando as emissões de CO₂ de usinas de energia e fábricas que dependem de combustíveis fósseis. Unidades de captura de carbono podem ser modernizadas em usinas de energia, indústrias e centros de distribuição existentes. Isso minimiza o tempo em inatividade e maximiza o impacto em setores de difícil descarbonização, como cimento, aço, refinarias e produtos químicos. Explore nossa avançada tecnologia de medição para superar os desafios de captura de carbono e atingir suas metas de sustentabilidade.

Otimize seu processo de captura de carbono com análises ópticas

A absorção química baseada em solventes de amina é a principal tecnologia de captura de carbono. Entre os desafios do processo estão as perdas de amina, a degradação e a eficiência energética, que levam à redução da lucratividade. Os analisadores Raman da Endress+Hauser permitem o monitoramento em tempo real da qualidade do solvente de captura de CO₂ e oferecem os seguintes benefícios:

  • Substitua a tediosa análise off-line
  • Faça previsões das concentrações totais de CO₂ e amina em condições de processo variáveis
  • Monitore a variação da qualidade e degradação do solvente para reduzir perdas
  • Minimize o tempo em inatividade da usina de captura de CO₂

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Medição de nível

Evite a sobrecarga da caldeira com a medição precisa do nível

Uma unidade de processo típica é composta por colunas de contato (absorção) e regeneração (destilação). A manutenção de um controle de nível eficaz nessas colunas é fundamental para uma operação estável. Manter um nível constante e uma vazão estável de amina rica é essencial para evitar a sobrecarga do refervedor. A tecnologia de radar de onda guiada oferece uma medição de nível precisa para obter:

  • Medição confiável mesmo com condições do produto e do processo em constante mudança
  • Manutenção zero: sem partes móveis
  • Fácil comissionamento e diagnóstico pelo gerenciamento de dados HistoROM
  • Avaliação de rastreamento multieco

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Medição de temperatura

Proteja a qualidade do solvente de amina e a eficiência do trocador de calor com o controle de temperatura

Manter uma temperatura precisa é fundamental no processo de captura de carbono baseado em solvente de amina. Diferenças de temperatura além dos limites estipulados entre o gás de combustão e o fluxo de amina que entra na coluna do contator podem resultar em condensação de gás, formação de espuma e perdas. Além disso, um monitoramento confiável da temperatura através das paredes do trocador de calor é necessário para detectar sujeiras e aumentar a confiabilidade. A medição de temperatura na coluna de regeneração garante que a qualidade da amina seja mantida e evita a degradação da amina. Nossa instrumentação garante:

  • Design flexível com cabeçotes de conexão padrão de acordo com as normas DIN
  • Tempo de resposta ultrarrápido graças à ponta especial do poço para termoelemento
  • iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
  • iTHERM QuickSens: o tempo de resposta mais rápido do mercado (t90s: 1,5 s) para máximo controle do processo
  • Alta precisão da medição da superfície com revestimento de proteção térmica customizado

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Aumente a eficiência do processo ao garantir a qualidade da água

A captura ideal de CO₂ requer um controle preciso do pH na lavagem de amina para garantir a absorção máxima de CO₂. A qualidade da água usada para produzir uma solução de amina é essencial para a eficiência da operação. A água deionizada ou destilada evita problemas como formação de espuma, corrosão e entupimento, garantindo uma operação livre de manutenção. Nosso analisador da qualidade da água baseado na tecnologia Memosens oferece os seguintes benefícios:

  • Acoplamento indutivo do sensor com cabo e cabo para transmissão de energia e dados em ambientes agressivos
  • Tecnologia digital Memosens para todos os dados relevantes dos sensores e processos
  • Design aprimorado do sensor contra contaminação de referência
  • Gel eletrolítico especial para máxima resistência química

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Medição de vazão

Garanta a medição precisa do fluxo de amina

A medição de vazão no processo de captura de carbono é necessária para monitorar e controlar a eficiência do processo. A circulação excessiva pode resultar no aumento do consumo de combustível, que a capacidade do refervedor seja excedida e em perdas de amina. A tecnologia de medição de vazão multivariável fornece:  

  • Maior segurança da planta industrial e integridade dos dados graças à Heartbeat Technology
  • A melhor cobertura de diagnóstico da categoria – desenvolvida de acordo com a IEC 61508
  • Medição multivariável - vazão mássica e volumétrica, densidade, temperatura, detecção de gás arrastado
  • Instalação compacta – sem requisitos de trechos retos a montante/jusante

Você visualizou todos os 0 de 0 produtos

Planejando um projeto? Converse sobre seus desafios com nosso especialista

Nossos especialistas no setor da Endress+Hauser local estão prontos para ajudá-lo.

Notas finais

Soluções relacionadas

Saiba mais sobre a captura de carbono