Instrumentação avançada de processo para utilização de dióxido de carbono
Transforme seu processo de uso de CO₂ com medições inovadoras
Introdução
Transformação de CO₂ em produtos valiosos
O dióxido de carbono é cada vez mais reconhecido como um recurso vital com potencial econômico significativo. Embora a conversão de dióxido de carbono em produtos ainda esteja em fase inicial, ela oferece um caminho promissor para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas. O CO₂ capturado pode ser usado para fabricar combustíveis, carbonatos, polímeros e outros produtos químicos, contribuindo para uma economia circular. Tire proveito de nossa profunda experiência e amplo portfólio de produtos para aprimorar sua utilização de CO₂.
Análise óptica
Aprimore o controle de qualidade do CO₂ com análises baseadas em laser
O CO₂ comprimido é um produto versátil com aplicações que vão desde bebidas carbonatadas até a produção de produtos químicos. A manutenção da alta pureza do CO₂ é necessária para a operabilidade, segurança e desempenho de equipamentos. Além disso, a análise precisa de CO₂ é necessária para a verificação do crédito de carbono e a conformidade financeira. O monitoramento em tempo real de contaminantes garante a qualidade consistente do produto e a otimização do processo. Nossos analisadores TDLAS e QF oferecem:
Baixo custo total de propriedade (TCO) com manutenção mínima, sem partes móveis e sem consumíveis
Operação confiável em ambientes rigorosos
Rápida velocidade de resposta
Opções de validação online para verificação do desempenho do analisador
Accurate and reliable O2 measurements for natural gas and gas processing applications
Medição de vazão
Aumente a recuperação de petróleo com a injeção de CO₂
À medida que a pressão e a produção dos poços de petróleo diminuem, a recuperação avançada de petróleo (EOR) se torna essencial para maximizar a recuperação de petróleo e prolongar a vida útil do campo. O CO₂ na pressão do reservatório é injetado em fase densa (gás com propriedades semelhantes às do líquido) que pode se misturar ao petróleo. Ele se mistura com o petróleo, reduzindo as barreiras de viscosidade e permitindo uma maior recuperação de petróleo. Nosso medidor de vazão mássica de alta pressão oferece os seguintes benefícios:
Segurança máxima e resistência a rachaduras causadas por corrosão
Pressão de operação: até PN 250 (classe 1500)
Verificação contínua do equipamento com a Heartbeat Technology
Robust high-pressure flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os
Medição de vazão
Otimize a medição de vazão na produção de combustível sintético
Os combustíveis sintéticos são sintetizados a partir de hidrogênio renovável com CO₂ para formar combustíveis líquidos ou gasosos. O hidrogênio, gerado a partir de energia renovável, combina-se com o CO₂ capturado de processos industriais. O processo de produção envolve circuitos de vazão complexos em diversas fases, onde a tecnologia do medidor de vazão Vortex se destaca, oferecendo:
Medição multivariável: compensação opcional de pressão, temperatura e fração de secura
Livre de manutenção com calibração vitalícia
Alta segurança do processo com a versão dualsens SIL3
Diagnósticos avançados desenvolvidos de acordo com a IEC 61508
Medidor de vazão/caudal versátil com deteção em condições de vapor húmido e excelente precisão
Análise de líquidos
Eleve sua produção de laticínios com o controle preciso de pH do CO₂
O dióxido de carbono desempenha um papel crucial na indústria alimentícia, melhorando a qualidade do produto, aumentando os prazos de validade e cativando os consumidores. À medida que as indústrias enfrentam uma pressão cada vez maior para adotar práticas sustentáveis, a captura e a utilização de CO₂ oferecem um benefício duplo: reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, otimizar as operações. O CO₂ é utilizado no controle dos níveis de pH de diversos produtos alimentícios, desde a produção de queijo até o cozimento de pães. Nossa tecnologia Memosens está equipada com esses benefícios:
Segurança do produto garantida e conformidade regulamentar total
Fácil manutenção para o máximo de tempo em atividade
Controle preciso do pH para maximizar o rendimento do produto
Redução dos custos operacionais e aumento da vida útil do sensor
Corpo do sensor de PEEK inquebrável para ambientes exigentes
Tecnologias CCUS na indústria de petróleo e gás natural
As tecnologias CCUS são muito importantes na redução das emissões de carbono e no cumprimento das metas net zero de emissões. Saiba como apoiamos projetos de CCUS na indústria de petróleo e gás natural com equipamentos de medição de processos confiáveis.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .