Reduza esforços e custos enquanto aumenta a eficiência ao implementar soluções digitais
Monitorar e analisar água e efluentes requer a medição contínua e precisa de parâmetros quantitativos e qualitativos. Uma instrumentação inteligente combinada com soluções digitais cria novas maneiras de enfrentar os desafios industriais. O acesso remoto a dados da estação, do processo e de medição – a qualquer momento e em qualquer lugar – oferece o potencial para economia de custos e aumento na eficiência. Além disso, o monitoramento e análise desses dados torna possível a implementação do planejamento preditivo de atividades.
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Como podemos ajudar
A gestão inteligente da água torna o tratamento de água mais eficiente e seguro para os consumidores através da contínua coleta de dados, alertas e medidas para evitar que problemas ocorram. O conhecimento especializado da Endress+Hauser na indústria e seu amplo portfólio de produtos suportam você na otimização de processos e desempenhos. Implementar sensores inteligentes e soluções digitais podem ajudá-lo a
detectar, medir e registrar dados
interagir e comunicar-se com sistemas
monitorar a situação, permitindo rápidas respostas e localização de falhas
proteger sistemas, equipamentos e dados de ataques cibernéticos
Applications
Detecte e acesse seus dados de campos
Dependendo do tamanho de suas instalações, uma estação de tratamento de água e efluentes possui entre 50 e 1000 pontos de medição para medir e controlar processos. Além dos valores de medição em si, hoje esses instrumentos podem fornecer outros dados e informações valiosos.
Nosso conhecimento em campo
O primeiro passo é entender o que está instalado no campo, e depois disso o acesso aos dados para coleta é possibilitado. A abordagem da Endress+Hauser é te ajudar a descobrir que equipamentos estão em sua estação de tratamento e quais funcionalidades eles oferecem.
Nosso Aplicativo de Operação fornece acesso à sua base instalada da Endress+Hauser - onde quer que você esteja, sempre que você precisar. Basta ler o QR code ou digitar o número de série do equipamento. Encontre rapidamente as informações necessárias.
Existem grandes quantidades de dados em campo, através de todos os fornecedores. É interessante para você acessar esses dados de forma que possa transformá-los em informações valiosas.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio de instrumentação inteligente que suporta cenários digitais por padrão. Para outras instrumentações, temos um portfólio competitivo para conectar qualquer sensor ao nosso ecossistema.
Operação facilitada: operação intuitiva através do aplicativo SmartBlue da Endress+Hauser e interface Bluetooth®.
Explore nosso inteligente módulo de interface WirelessHART e/ou Bluetooth® FieldPort SWA50 para conectividade fácil e rápida a equipamentos HART.
Conecte equipamentos Bluetooth da Endress+Hauser ao ecossistema de IoT Industrial baseado na nuvem Netilion usando o FieldEdge SGC200.
Conecte seus equipamentos de campo ao ecossistema de IoT Industrial baseado na nuvem Netilion usando o equipamento industrial de acesso FieldEdge SGC500.
Agora que você tem acesso aos dados de campo, o que você pode fazer com eles? Como você pode transformar os dados em informações valiosas?
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser te ajuda a entender como seus instrumentos de campo estão funcionando ao monitorar remotamente sua saúde e desempenho, através de alarmes, alertas e notificações imediatos, e ao transformar informações em dados úteis.
Insights aprofundados de instrumentos para otimização do processo e monitoramento das condições graças à Heartbeat Technology
A gestão inteligente da água e a transformação digital também trazem riscos. O uso de sensores inteligentes, apps e aplicações baseadas na nuvem são apenas alguns exemplos. A segurança de seu sistema, indústria e dados tem a mais alta prioridade.
Nosso conhecimento em campo
Garantir a disponibilidade da estação enquanto minimiza riscos internos e externos, assim como dados de segurança, requer um parceiro com o conhecimento relevante. Como seu parceiro de confiança, a Endress+Hauser pode guiá-lo pela jornada digital.
Mantenha sua indústria segura e aumente a segurança cibernética com a especialização comprovada da Endress+Hauser alinhada com normas tais como a IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Saiba mais sobre nossa certificação de segurança cibernética.
Detecte e meça no campo, transmita as informações e torne-as úteis.
Benefícios
A Endress+Hauser tem quase 70 anos de experiência quando se trata dos desafios da indústria de águas. Em todo o mundo, clientes de água e efluentes confiam em nossa experiência, nossos funcionários e nosso portfólio dedicado de produtos, serviços e soluções. Ao combinar esse conhecimento e experiência, podemos ajudar você a otimizar seus processos sempre que sensores forneçam informações valiosas.
A BWT fornece skids completos para tratamento de água ultrapura, juntamente com documentação on-line para os componentes instalados no skid. O Netilion envia os arquivos necessários para o portal da BWT.
Com o Netilion Network Insights, os gestores de água de Oberzent agora veem todos os pontos de dados relevantes de seu sistema de água em um painel baseado em nuvem, sem precisar se deslocar até as usinas.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .