O monitoramento de patógenos e desinfecção mais rígida estão na agenda dos principais operadores industriais
Estar vigilante significa estar atento a possíveis perigos antes que eles ocorram. Portanto, a Comissão Europeia incentiva fortemente que os Estados Membros implementem a amostragem e testagem de efluentes em cidades grandes até 1 de outubro de 2021, para monitorar a presença de patógenos tais como o SARS-CoV-2 (Coronavírus). Ajude a gerir surtos virais proativamente através da detecção precoce de contaminação patogênica com tecnologia PCR em tempo real e monitoramento de desinfecção em tempo real usando nosso portfólio de sensores e soluções.
Meeting the challenges of COVID-19
To keep a closer tab on pathogenic transmission, the European Commission recommends that from 1 October 2021, Member States of the European Union establish a wastewater surveillance system to provide data on pandemic viral strains in wastewater, such as for SARS-CoV-2 and its variants. This monitoring system should cover large cities with populations over 150000, preferably with a sampling frequency of at least two samples per week.
Nossa oferta
Oferecendo soluções completas de medição desde a amostragem, testagem no laboratório e monitoramento de desinfecção, nosso portfólio garante o gerenciamento avançado da qualidade no monitoramento de efluentes, assim como na captação, tratamento e distribuição de água, incluindo gerenciamento de documentação, verificação de instrumentos e estratégias de manutenção, para otimizar o gerenciamento de riscos e a segurança da água.
Coleta de amostra de efluentes automatizada e controlada usando o Liquistation CSF48 com funções de transmissão sem fio
Enriquecimento de amostra eficiente, extração automática e análise PCR altamente sensível em tempo real – o padrão de excelência para diagnósticos virais
Da amostragem de efluentes aos resultados finais em apenas 3 horas
Gama completa de instrumentos para monitoramento da desinfecção de água: sensores de cloro livre, sensores de cloro total, sensores de dióxido de cloro e sensores de bromina com um transmissor em comum e acessórios
Applications
Monitoramento de efluentes municipais quanto a patógenos
Amostras de efluentes na entrada de uma estação de tratamento são muitas vezes coletadas manualmente e analisadas quanto a parâmetros biológicos que podem impactar a saúde pública. Essas amostras são coletadas em diversos locais e analisadas em um período de tempo para possibilitar que operadores da estação e institutos de pesquisa mapeiem a prevalência de contaminantes patogênicos como os vírus mais objetivamente. Os dados funcionam como uma detecção de alerta precoce da propagação dos patógenos. Entretanto, isso aumenta o tempo e recursos operacionais
Nosso conhecimento em campo
A coleta de amostras de efluentes agora pode ser automatizada com nossos amostradores sofisticados que podem ser posicionados em diversos locais ao ar livre. Funções de transmissão de dados sem fio garantem a eficiência ao coletar os frascos de amostras. Com seu rápido período de resfriamento, a integridade biológica é preservada garantindo a confiabilidade das leituras no laboratório onde é realizada em tempo real a tecnologia PCR. O monitoramento em tempo real da desinfecção nas saídas das estações é necessário para assegurar a descarga segura.
Tire vantagem da amostragem totalmente automática em aplicações de água, efluentes e industriais. O amostrador de água Liquistation CSF48 está em conformidade com regulamentações mundiais de água e contém um resfriamento de segurança.
A desinfecção sistemática é uma etapa essencial no tratamento de água, além de ser exigida por lei em muitas áreas para proteger pessoas e sistemas. Descubra nossa ampla variedade de sensores e transmissores para desinfecção.
Gerencie rapidamente e com confiança altas cargas de amostras de acordo com normas e regulamentações importantes. Descubra nossas soluções para análise ambiental.
Graças a mais de 60 anos de experiência que obtivemos ao trabalhar junto a nossos clientes na indústria de água, esgoto e efluentes, desenvolvemos um amplo portfólio de tecnologias de medição, soluções de automação e ofertas de serviço que correspondem aos desafios de nossos clientes. Nós entendemos os desafios específicos de assegurar a segurança da água para estar em conformidade com leis ambientais, proteger a saúde pública e otimizar custos.
3 horas
apenas da amostragem aos resultados finais.
6 parâmetros
monitorado ao mesmo tempo com um conjunto de vazão multiparâmetros. Sensores instalados no conjunto Flowfit CYA27 requerem uma vazão de amostra tão baixo quanto 5 l/h (1,32 gph) para medição precisa.
100%
adaptáveis a qualquer tarefa de monitoramento desde a amostragem controlada por tempo ou por vazão até a amostragem controlada por evento com o amostrador de água automático Liquistation CSF48.
A análise de efluentes, usando o Liquistation CSF48 e o Liquiport CSP48 mobile, pode oferecer informações valiosas sobre a ocorrência de infecções de Covid 19 em uma área específica
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Segurança da água
Tratamento de água industrial
O tratamento de água industrial eficiente e confiável é essencial para processos seguros e eficientes.
Serviços para estações de tratamento de água, esgoto e efluentes
Explore nossos serviços para estações de tratamento de água e efluentes – do comissionamento e verificação até a manutenção da instrumentação de processo
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .