Medição otimizada de nível no circuito de água-vapor
Leva pouco vapor para transportar uma grande quantidade de energia; leva pouca água para danificar a turbina
Os principais benefícios da utilização de vapor como um meio de transferência de calor são: não é tóxico, não é inflamável, o equipamento é barato e requer pouca manutenção. No entanto, podem ocorrer golpes de aríete por água em pré-aquecedores, vibração, corrosão e erosão, capacidade reduzida de aquecedores a vapor e sobrecarga de separadores de vapor. Como resultado, você pode enfrentar problemas de segurança do sistema, falhas precoces do equipamento, baixa eficiência do sistema de vapor, desligamentos frequentes da caldeira, bem como danificação dos tubos e válvulas de vapor.
60 Mio $
Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.
Como podemos ajudar
Garantimos a operação segura e eficiente do seu ciclo de vapor de água e resolvemos os problemas de vácuo e densidade que afetam a medição de nível. Fornecemos uma linha completa de soluções, tecnologias e serviços que atendem as especificações dos diferentes parâmetros de processo. Nossos instrumentos de medição são fabricados com os mais altos padrões de qualidade para garantir um desempenho e compatibilidade consistentes.
Maior eficiência e disponibilidade de sua planta com controles de nível aprimorados
Redução dos custos do ciclo de vida e do esforço de manutenção
Tempo de planejamento e de compras reduzido
Custos minimizados de carregamento e montagem (soluções de câmara de derivação com GWR)
Conformidade total com as normas de segurança (ex.: SIL, PED, ASME)
Applications
Poço quente do condensador
O principal objetivo do condensador de vapor é condensar o vapor de exaustão da turbina de baixa pressão e convertê-lo em água de tal forma que ele possa ser reutilizada na caldeira como água de alimentação. A diferença de vácuo e temperatura entre a água de refrigeração e o vapor no recipiente coletor quente é essencial para gerar mais energia, mas também exige monitoramento e manutenção simples, além de medição de nível confiável o tempo todo.
Nosso conhecimento em campo
Para resolver problemas de vácuo e manutenção de medidores de nível, experimente nossos sensores de radar de onda guiadaLevelflex como uma alternativa aos transmissores de nível de tradicionais e ao nível do tipo deslocador.
Economize tempo e dinheiro com comissionamento simples e operação fácil
Use nosso LevelflexFMP51 para medir o nível com precisão mesmo em condições de vácuo
Se o nível da água estiver muito baixo, o superaquecimento dos tubos da parede pode causar acidentes, levando a reparos caros, tempo de inatividade e ferimentos. Se o nível estiver muito alto, a água da caldeira transportada para o superaquecedor ou a turbina pode resultar em custos de manutenção muito amplos, indisponibilidade da turbina ou da caldeira ou diminuição da eficiência.
Nosso conhecimento em campo
Controlar o nível exige técnicas sofisticadas, assim como o radar de onda guiada, uma vez que a medição de nível deve ser exata e transmitida para o sistema de controle. Use nosso LevelflexFMP54 para medir com precisão o nível em condições de processo extremas como alta pressão e alta temperatura.
Aumente a segurança reduzindo o risco de paralisações das caldeiras
Aumente a disponibilidade aprimorando o controle de nível
Conte com a verificação do Heartbeat para garantir que o equipamento esteja em boas condições
Seja em redes de aquecimento urbano, serviços industriais ou grandes complexos de edifícios - caldeiras, tanques e sistemas de tubulação estão sendo aquecidos ou resfriados em todos os lugares. Os sistemas de refrigeração e aquecimento necessários para isso operam ininterruptamente 24 horas por dia e consomem uma quantidade enorme de energia.
Nosso conhecimento em campo
Oferecemos um pacote de energia que proporciona total transparência na quantidade de energia que está sendo consumida em um sistema e onde.
Melhore a precisão e a confiabilidade da medição da temperatura com nossos sensores modulares
Com mais de 60 anos de know-how em aplicações no campo dos circuitos de água /vapor, ajudamos nossos clientes a otimizar seus custos de ciclo de vida e reduzir o tempo de planejamento e compras. Nosso objetivo é fornecer soluções de engenharia que sejam mais simples, seguras, precisas e que agreguem benefícios consistentes para seu processo de produção.
25%
de redução de custos com a medição de nível utilizando radar de onda guiada (GWR) de alta qualidade em câmaras de bypass de recipientes
Loja única
para aquisição de um conjunto completo
100.000
soluções de bypass Levelflex instaladas em todo o mundo
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Eficiência
Monitoramento da qualidade da água com SWAS, eficiente e confiável
Corrosão e escamação são os inimigos de seu circuito de vapor de água. Por isso você precisa encontrar soluções confiáveis para manter a química da água em equilíbrio.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .