Especificações resumidas
-
Measuring range
0 to 5 mg/l total chlorine or
0 to 20 mg/l total chlorine -
Process temperature
0 to 55 °C , non-freezing
(32 to 130 °F) -
Process pressure
1 bar relative (14,5 psi relativ)
Max. 2 bar (max. 29 psi) -
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
All components are reduced at the working electrode
Almost pH independent
Campo de aplicação
O cloro total é a mistura dos componentes de cloro livre e ligado e, portanto, um bom indicador de desinfetantes residuais na água de processo e de descarte. O Memosens CCS53E fornece medições contínuas do cloro total, mesmo após períodos em que não há cloro presente. Isso permite a medição de “zero” cloro, a ausência de cloro. Graças à tecnologia Memosens 2.0 , o sensor combina a máxima integridade de dados e processos com uma operação simples. Essa é a base perfeita para a manutenção preditiva.
O sensor Memosens CCS53E para cloro total mede de forma confiável em:
Estações de tratamento de águas residuais: para controlar a água de saída e permitir a reutilização
Água de processo em serviços de abastecimento de todas as indústrias: para detectar cloro e evitar qualquer dano, por exemplo em torres de resfriamento
Indústria alimentícia: para garantir o envase higiênico e a alta qualidade dos alimentos na água de lavagem e para proteger as membranas em sistemas de osmose reversa
Água potável: para garantir a desinfecção e evitar a superdosagem
Piscinas: para detectar contaminantes
Benefícios
O sensor não é desativado após períodos de tempo em que não há cloro presente, mas sim reage imediatamente. Essa medição contínua facilita respostas rápidas a mudanças no processo e garante a conformidade com as regulamentações.
O sensor amperométrico de baixa manutenção reduz o custo de propriedade do ponto de medição, particularmente em comparação com sistemas de medição colorimétricos.
Alto tempo em atividade do processo: a pré-calibração do sensor e a troca com o plug & play permitem uma substituição rápida do sensor. Além disso, o tempo de polarização é mais rápido com o Memosens2.0.
Fácil combinação com outros parâmetros relevantes de análise de líquidos, como pH e ORP, através da fácil conexão com o transmissor multiparâmetros Liquiline.
Ampla faixa de medição para diferentes aplicações: da medição de zero à de traços e até concentrações de cloro total de 20 mg/l.
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS53E
Versão em português - 04/2024
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro total
EN PT 04/04/2024Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01790CPT_0124-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Memosens CCS53E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro total
EN PT 04/04/2024Idioma:
Português
Versão:
04/04/2024
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
TI01790CPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Memosens CCS53E
Sensor digital com tecnologia Memosens para determinar cloro total
EN PT 19/01/2024Idioma:
Português
Versão:
19/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
BA02351CPT_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 13/08/2024Idioma:
Inglês
Versão:
13/08/2024
Tamanho do arquivo:
571.9 KB
Nome do arquivo:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Alemão
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Idioma:
Tcheco
Versão:
08/10/2024
Tamanho do arquivo:
198.2 KB
Nome do arquivo:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (publicação)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Idioma:
Inglês
Versão:
13/06/2024
Tamanho do arquivo:
2.2 MB
Nome do arquivo:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Idioma:
Alemão
Versão:
07/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.6 MB
Nome do arquivo:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Idioma:
Italiano
Versão:
14/03/2024
Tamanho do arquivo:
3.6 MB
Nome do arquivo:
CP01548C16IT_0123.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Idioma:
Inglês
Versão:
22/06/2023
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-
-
-
Folheto de Competência (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Idioma:
Japonês
Versão:
09/07/2024
Tamanho do arquivo:
4 MB
Nome do arquivo:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-