Especificações resumidas
-
Input
M8 contact for Memosens lowpower protocol, one channel instrument
-
Output / communication
N/a
-
Ingress protection
IP 66/67
Campo de aplicação
Com o Liquiline To Go CYM290, você tem as informações que precisa onde estiver. O robusto equipamento portátil multiparâmetros permite que você controle qualquer ponto de medição em sua fábrica com os sensores idênticos Memosens usados em seu processo. Isso garante total consistência de dados entre suas medições com resultados confiáveis: valores de medição confiáveis que permitem executar rapidamente as ações corretivas necessárias para manter o seu processo em execução sob condições ideais.
Liquiline To Go CYM290 é um equipamento portátil multiparâmetros para a medição de:
pH/ORP
Condutividade / rastreamento de condutividade
Oxigênio / indício de oxigênio
Temperatura
Ele pode ser usado em qualquer ramo industrial e seus instalações, permitindo o controle confiável de
Ciclos de medição
Amostras individuais (no local e no laboratório)
Pontos de processo em que nenhuma medição online está instalada
Benefícios
Tome as decisões certas para o seu processo: as medições confiáveis do equipamento portátil com 100% de integridade de sinal ajudam você a realizar a ação apropriada no momento certo.
Confie nos seus valores de amostragem individuais: usando a mesma tecnologia para medição de processos e de amostras individuais, você terá total consistência.
Leve-o para qualquer ponto de medição: o invólucro robusto e à prova de choque com proteção de entrada para IP66/67 permite o controle rápido do processo, mesmo nos ambientes mais desafiadores.
Simplifique seu trabalho diário: plug & play energizado com sensores Memosens pré-calibrados permite que você mude rapidamente de um parâmetro para outro.
Vídeos
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiline To Go CYM290
Versão em português - 11/2019
Medidor multiparamétrico portátil para uso com sensores analógicos ou digitais.
EN PT 05/11/201903/07/2015Idioma:
Português
Versão:
05/11/2019
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01343CPT_71457211.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiline To Go CYM290 and Liquiline To Go Ex CYM291 Technical Information
Versão em inglês - 04/2016
Portable device for hazardous and non-hazardous areas
EN PT 30/04/201627/04/201531/12/2014Idioma:
Inglês
Versão:
30/04/2016
Tamanho do arquivo:
952.7 KB
Nome do arquivo:
TI01198CEN_0316.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiline To Go CYM290 and Liquiline To Go Ex CYM291 Technical Information
Portable device for hazardous and non-hazardous areas
EN PT 30/04/201627/04/201531/12/2014Idioma:
Inglês
Versão:
30/04/2016
Tamanho do arquivo:
952.7 KB
Nome do arquivo:
TI01198CEN_0316.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiline To Go CYM290
Medidor multiparamétrico portátil para uso com sensores analógicos ou
digitais.EN PT 05/11/201903/07/2015Idioma:
Português
Versão:
05/11/2019
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01343CPT_71457211.pdf
-
-
-
Estudo de Caso (CS)
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
Idioma:
French
Versão:
01/07/2016
Tamanho do arquivo:
673.1 KB
Nome do arquivo:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
-
-
-
Estudo de Caso (CS)
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2016
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
-
-
-
Estudo de Caso (CS)
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle
Idioma:
Alemão
Versão:
01/07/2016
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Die Informationen, die Sie brauchen – immer und überall
Die Liquiline To Go Handmessgeräte für pH/Redox, Leitfähigkeit und
SauerstoffIdioma:
Alemão
Versão:
13/04/2015
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
IN01061CDE_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
Get the information you need, where you need it
Liquiline To Go handhelds for pH/ORP, conductivity and oxygen
Idioma:
Inglês
Versão:
13/04/2015
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
IN01061CEN_0115_Liquiline To Go.pdf
-
-
-
Inovação (IN)
L’information dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin
Terminal portable Liquiline To Go pour le pH/redox, la conductivité et
l'oxygène dissousIdioma:
French
Versão:
13/04/2015
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
IN01061CFR_0115.pdf
-
-
-
Declaração do Fabricante
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: HE_01626_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN PT 17/05/2022Idioma:
Inglês
Versão:
17/05/2022
Tamanho do arquivo:
387.1 KB
Nome do arquivo:
HE_01626_01.22_CYM290_China-RoHS.pdf
-
-
-
Declaração da UE
Product family: Liquiline
Product root: CYM290-
Declaration number: EC_00148_02.16EN PT 06/12/2021Idioma:
Inglês
Versão:
06/12/2021
Tamanho do arquivo:
157.4 KB
Nome do arquivo:
EC_00148_03.21.pdf
-