Liquiline CM448 é um transmissor avançado para pH, ORP, condutividade, oxigênio, cloro, turbidez, nível de lodo, SAC, nitrato e muitos outros parâmetros.
Especificações resumidas
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
O transmissor Liquiline CM448 permite conectar até 8 sensores Memosens de sua escolha entre mais de 12 parâmetros de medição. Oferece reconhecimento automático de sensores, operação simples e peças de reposição padronizadas com todos os outros dispositivos da plataforma Liquiline. Com suas entradas, saídas, controladores e módulos matemáticos, você pode até controlar sistemas de limpeza ou bombas dosadoras. A Heartbeat Technology ajuda você a encontrar o equilíbrio ideal entre a disponibilidade do ponto de medição e os custos de manutenção.
O Liquiline CM448 é adequado para todas as indústrias e suas utilidades, como:
Alimentos e bebidas
Life Sciences
Potência e energia
Água e esgoto
Produtos químicos
O Liquiline CM448 conta com todos os protocolos e interfaces de comunicação comuns, como:
0/4 a 20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Servidor de rede
Benefícios
Simplicidade inteligente: um controlador para todos os parâmetros e aplicações, interface do usuário intuitiva, reconhecimento automático do sensor, conexão dinâmica plug-&-play com sensores Memosens pré-calibrados.
Pacote completo: 8 canais em um equipamento proporcionam a mais alta flexibilidade para qualquer tarefa de medição.
Perfeita integração do sistema: padrões de portfólio de comunicação exclusivos atendem todo o sistema de controle distribuído (DCS).
Comissionamento simples e seguro: salvar a configuração no cartão SD permite a configuração rápida em instalações duplas.
Controle de processo à distância: servidor de rede integrado que permite que o operador visualize remotamente os dados de diagnóstico, realize configurações ou acesse os parâmetros de equipamento em qualquer navegador de rede, mesmo por meio de smartphone.
Alta disponibilidade, baixos custos: Heartbeat Technology permite a manutenção orientada pelo status, fácil verificação de todo o ponto de medição e ajuda a executar as medidas de otimização.
Vídeos
Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça conectado com a tecnologia digital Memosens 2.0.
Instrumentação inteligente através da Heartbeat Technology
Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.
A AVR Waste em Botlek, Rotterdam, processa até 1,7 milhão de toneladas de resíduos residuais por ano. Descubra como eles otimizam a medição de pH graças à Endress+Hauser
Descubra como a Heineken atende a todas as regulamentações para proteger o meio ambiente brasileiro com o sensor digital de nitrato ou SAC Viomax CAS51D da Endress+Hauser.
Holiferm produz biossurfactantes sustentáveis usando um processo de fermentação patenteado de separação por gravidade. A empresa buscava uma maneira de automatizar a medição da etapa de separação de fase crítica.
Ao escolher a plataforma Liquiline, você opta por gastar menos dinheiro na manutenção do estoque, economizar tempo de instalação e obter segurança da operação!
Um alto grau de automação combinado com uma mão de obra qualificada garante uma alta eficiência de produção de várias versões do equipamento. Nós adaptamos o seu equipamento para aquilo que você precisa.
Quer aumentar o desempenho da fábrica e reduzir custos? Nosso portfólio de instrumentação inteligente com Heartbeat Technology oferece conhecimento aprofundado do equipamento para mais economia e segurança operacional.
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP67
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP67
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Measuring principle
Conductive
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Ingress protection
IP66 / IP67
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Measuring principle
Free chlorine
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Measuring principle
Single beam scattered light
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Design
8x Memosens input, 2 to 8x current output, Alarmrelay, 2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Material
Housing base: PC-FR Housing seal EPDM
Dimension
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Ingress protection
IP66 / IP67
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Additional certifications
EAC, cCSAus
Measuring principle
Potentiometric / ISE
Characteristic
Robust plastic housing All non-ex applications
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Application
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 8 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 8 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Input
1 to 8x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .