Solução de bunkering de GNL desenvolvida especificamente para esse fim
Análise completa de gás em tempo real para medição eficiente e segura de transferências de GNL
Com a transição do setor marítimo para combustíveis de bunker mais limpos, a demanda por GNL como combustível marítimo está aumentando. Medir o conteúdo de energia durante o bunkering é um desafio, não apenas para o manuseio de fluidos criogênicos, mas também para levar em conta a composição variável de diferentes fontes. Além disso, o envelhecimento também afeta a qualidade. A Endress+Hauser desenvolveu uma solução de bunkering de GNL líder na indústria para fornecer a medição em tempo real mais precisa, eficiente e segura das transferências de GNL.
1ª solução do mercado
que calcula as transferências de energia do combustível GNL em tempo real
A solução de bunkering de GNL da Endress+Hauser é a primeira a oferecer análise de composição e medição em tempo real. Isso possibilita a medição confiável da qualidade da carga transferida, levando a uma precisão sem precedentes na medição de energia de GNL. Isso é essencial para manter uma operação de bunkering segura e eficiente, seja em terra ou no mar, e para embarcações de bunker de todos os tipos – de navios a barcaças.
O bunkering de GNL é o processo de fornecimento de combustível de gás natural liquefeito (GNL) a um navio para seu próprio consumo, usando a mesma linha utilizada para carregar GNL do terminal.
O medidor de vazão Coriolis Proline Promass Q está no coração da nossa solução e foi projetado para a medição precisa de líquidos criogênicos, como o GNL, proporcionando uma precisão excepcional para as entregas de bunker de GNL.
Com base na composição, temperatura, pressão e medição de vazão, nossa solução de bunkering de GNL calcula o número de metano e a energia total transferida.
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser tem o compromisso de apoiar a transição energética marítima, fornecendo soluções de bunkering de GNL de última geração, ajudando você a se afastar dos sistemas de medição baseados em cromatografia gasosa que exigem muita manutenção. Quer você opere em terminais de bunkering dedicados ou realize transferências de navio para navio, nossas soluções se integram perfeitamente à sua infraestrutura, garantindo uma medição confiável e consistente da massa, energia e composição do GNL, bem como do gás natural evaporado (BOG).
Beneficie-se da mais alta precisão ao medir as quantidades de GNL graças à medição de massa altamente precisa e direta com medidores de vazão Coriolis, eliminando a necessidade de cálculos complexos de tancagem e garantindo um bunkering confiável e transparente
Monitore a composição do GNL em tempo real com a tecnologia Raman patenteada e um sistema de controle totalmente integrado com cálculos de energia, permitindo a medição precisa do conteúdo de energia, a detecção de impurezas e a conformidade com normas internacionais
Reduza os custos gerais de operação graças aos instrumentos de medição com baixa manutenção
Garanta o gerenciamento eficiente do espaço a bordo da barcaça enquanto cumpre as normas de redução de emissões – tudo isso graças a uma instalação compacta com menor área ocupada em comparação com os sistemas convencionais que usam cromatógrafos a gás
Beneficie-se de um único fornecedor para todos os equipamentos
O que oferecemos
Nossas soluções padronizadas de bunkering de GNL são projetadas para operações de bunkering de GNL em terra e no mar. Com uma variedade de opções para atender às necessidades dos operadores marítimos e de bunkering, elas suportam uma ampla gama de...
Nossas soluções padronizadas de bunkering de GNL são projetadas para operações de bunkering de GNL em terra e no mar. Com uma variedade de opções para atender às necessidades dos operadores marítimos e de bunkering, elas suportam uma ampla gama de tamanhos e condições de vazão.
Garanta o desempenho ideal da planta com os serviços de projeto e comissionamento da Endress+Hauser, desde o projeto e execução até o comissionamento e inicialização.
Explore outras aplicações para este setor industrial
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Sistemas de bunkering de medição de vazão mássica para combustíveis marítimos
Vastas quantidades de óleo bunker são bombeados em tanques de combustíveis de embarcações diariamente. Mesmo as menores imprecisões na medição causam déficits no "caixa". Nossas soluções oferecem transparência.
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Medição de composição do GNL para transferência de custódia de carga de base
Descubra como medir com precisão a composição do GNL durante transferências de custódia de carga de base críticas com OPEX reduzido.
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Medição da composição de GNL no carregamento de caminhões
Descubra como a medição Raman supera desafios para fornecer leituras consistentemente rápidas e precisas durante o carregamento de caminhões de GNL.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem de GNL de renome mundial para a indústria de Petróleo e Gás Natural
Tancagem e segurança operacional para gestão de inventário de GNL
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Monitoramento da água de lavagem para scrubbers de exaustores de navios
Você ou seus clientes precisam monitorar a qualidade da água de lavagem de um sistema de limpeza de gases de escape (EGCS) marítimo? Descubra nosso sistema de monitoramento de água de scrubber robusto e em conformidade.
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Coleta e transmissão de dados em terminais de petróleo e gás natural
Melhora em tudo, desde a transparência do inventário até a logística em seu terminal de petróleo e gás natural
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Detecção de H2O em desumidificadores de peneira molecular
Descubra como aumentar a eficiência e reduzir custos em sua indústria de GNL e LGN com a solução de medição TDLAS da Endress+Hauser para detectar H2O em desumidificadores de peneira molecular.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Detecção de H2O em dutos de gás natural
Descubra como as soluções de medição de umidade TDLAS da Endress+Hauser ajudam a otimizar o rendimento de seus dutos de gás natural enquanto maximizam a segurança e a disponibilidade.
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Analisadores de H2S e analisadores de CO2 para o adoçamento do gás natural
Descubra como as soluções de analisadores de H2S e CO2 da Endress+Hauser trazem eficiência, baixos custos e mais estabilidade operacional a longo prazo para os processos de adoçamento de gás na indústria de petróleo e gás natural.
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Analisador de umidade para desidratação de glicol de gás natural
Saiba como as medições rápidas e confiáveis de nosso analisador TDLAS de H2O melhoram processos de desidratação do gás, mantendo a conformidade a especificações de qualidade com maior rendimento, segurança e eficiência.
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Sistemas de Análise de Vapor e Água (SWAS) para óleo e gás
Como você mantém a qualidade da água em sua geração de vapor? Descubra nossos sistemas de análise de vapor e água (SWAS) inteligentes e confiáveis!
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Monitoramento de água para serviços na produção de petróleo e gás natural
Possibilite o monitoramento da qualidade da água eficiente, simples e em conformidade para processos de petróleo e gás natural com as soluções completas da Endress+Hauser.
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Monitoramento preciso de efluentes na indústria de óleo e gás natural
Descubra nossas soluções de monitoramento para efluentes oleosos e águas de superfície oleosas que ajudam você a atender com segurança os limites de descarga regulamentares de sua refinaria e reduzir seus custos de operação.
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Sistemas de descarregamento de navios petroleiros
Descubra como as soluções da Endress+Hauser aumentam o rendimento do cais e melhoram o descarregamento de líquidos de embarcações na indústria de petróleo e gás natural.
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Skids de medição para carga e descarga em Óleo e Gás
Descubra as soluções para a indústria de Óleo e Gás da Endress+Hauser para aplicações de transferência de custódia em caminhões e vagões para produtos líquidos de petróleo.
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Sistemas de tancagem para a indústria de petróleo e gás natural
Aprimore a transferência de custódia e armazenamento de seus líquidos a granel na indústria de petróleo e gás natural com as soluções de tancagem da Endress+Hauser.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .